LösenAnheftenSchließen

MD8128-0190-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23, Multi-Feedback-Interface, M12

MD8128-0190-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23, Multi-Feedback-Interface, M12

MD8128-0190-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23, Multi-Feedback-Interface, M12

MD8128-0190-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23, Multi-Feedback-Interface, M12

MD8128-0190-3255 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/28 A, OCT, STO/SS1, B23, Multi-Feedback-Interface, M12

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

The MX-System series | # 7: Die Drive-Module

Die Servoverstärker der Reihe MD8xxx ermöglichen den Betrieb von Servomotoren im MX-System und sind Teil eines Mehrachssystems, dessen Zwischenkreis aus einem DC-Link-Modul (MD6xxx) gespeist wird. Der Motoranschluss erfolgt über einen B23-Hybridsteckverbinder, der das OCT-Feedback und eine Bremsansteuerung beinhaltet. Bei 1-kanaligen Servoverstärkern kann optional ein Multi-Feedback-Interface konfiguriert werden, welches weitere digitale und analoge Gebersysteme über M12-Steckverbinder anbindet.

 

Darüber hinaus verfügen die Servoverstärker über eine integrierte STO/SS1-Funktionalität und TwinSAFE-Logik. Volle Safe Motion-Funktionalitäten sind optional verfügbar.

 

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMD8128-0190-3255
ProduktgruppeDrive-Module
Kategorie/AusführungServoverstärker
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Kanäle1
Ausgangsstrom28 A
Spitzenstrom56 A
MotoranschlussB23-Steckverbinder
FeedbackOCT, Multi-Feedback-Interface
Feedback AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
SicherheitsfunktionenSTO, SS1, integrierte TwinSAFE Logic
GehäusedatenR3S2T5
Baseplate-SchnittstelleDaten- und Leistungssteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen