Das DC-Link-Netzteil generiert die Zwischenkreisspannung (Gleichspannung) zur Versorgung der Achsmodule und der Optionsmodule aus der Netzspannung. Es enthält alle hierfür benötigten Schaltungsteile, wie Netzfilter, Gleichrichter und Ladeschaltung für die integrierten Zwischenkreiskondensatoren.
Anfallende generatorische Energie, bspw. durch starkes Bremsen der Motoren, kann mit einem externem Bremswiderstand in Wärme umgewandelt werden. Alternativ kann die Energie im Speichermodul MD9000-2025-2250 zwischengespeichert werden.
MD6000-DC-Link-Netzteile sind an dreiphasigen Niederspannungsnetzen einsetzbar (dreiphasige Versorgungsnetze 400…480 V AC, 50/60 Hz).
Über einen optionalen B23-EtherCAT P-Ausgang kann das MX-System um weitere Systemkomponenten, wie z. B. dem AMP8000-System, erweitert werden.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MD6015-0003-2345 |
---|---|
Produktgruppe | Drive-Module |
Kategorie/Ausführung | DC-Link-Netzteil |
Anschlusstechnik | B23 |
Einspeisespannung aus Backplane | 400…480 V AC |
Ausgangsstrom Leistungsstecker | 15 A |
Kapazität | für Zwischenkreis |
Eingangsfilter | ja |
Performance | ungeregelt |
Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
Baseplate-Schnittstelle | Daten- und Leistungsstecker |
Diagnose | ja |
Distributed Clocks | nein |
Hot Swap | nein |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus, EAC |
Gehäusedaten | R2S3T4 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 240 mm x 152 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 3 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen