LösenAnheftenSchließen

MD8106-0200-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/6 A, OCT, Safe Motion, B17

MD8106-0200-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/6 A, OCT, Safe Motion, B17

MD8106-0200-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/6 A, OCT, Safe Motion, B17

MD8106-0200-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/6 A, OCT, Safe Motion, B17

MD8106-0200-2254 | 1-Kanal-Servoverstärker, 600 V DC/6 A, OCT, Safe Motion, B17

Die Servoverstärker der Reihe MD8xxx ermöglichen den Betrieb von Servomotoren im MX-System und sind Teil eines Mehrachssystems, dessen Zwischenkreis aus einem DC-Link-Modul (MD6xxx) gespeist wird. Der Motoranschluss erfolgt über einen B17-Hybridsteckverbinder, der das OCT-Feedback und eine Bremsansteuerung beinhaltet.

 

Darüber hinaus verfügen die Servoverstärker über eine integrierte STO/SS1-Funktionalität und TwinSAFE-Logik. Volle Safe Motion-Funktionalitäten sind optional verfügbar.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMD8106-0200-2254
ProduktgruppeDrive-Module
Kategorie/AusführungServoverstärker
Zwischenkreisspannungmax. 848 V DC
Kanäle1
Ausgangsstrom6 A
Spitzenstrom12 A
MotoranschlussB17-Steckverbinder
FeedbackOCT
SicherheitsfunktionenSTO, SS1, Safe Motion, integrierte TwinSAFE-Logik
GehäusedatenR2S2T3 KR27
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen