Die Frequenzumrichter der Reihe MD3xxx ermöglichen den Betrieb von Asynchronmotoren im MX-System und sind Teil eines Mehrachssystems, dessen Zwischenkreis aus einem DC-Link-Modul (MD6xxx) gespeist wird. Der Motoranschluss erfolgt über einen B17-Hybridsteckverbinder, der eine Bremsansteuerung und die Temperaturmessung der Motorwicklungen über RTDs beinhaltet.
Darüber hinaus verfügen die Frequenzumrichter über eine integrierte STO/SS1-Funktionalität und TwinSAFE-Logik.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MD3104-0100-2254 |
---|---|
Produktgruppe | Drive-Module |
Kategorie/Ausführung | Frequenzumrichter |
Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
Kanäle | 1 |
Ausgangsstrom | 1,8 A |
Spitzenstrom | 3,4 A |
Motoranschluss | B17-Steckverbinder |
Sicherheitsfunktionen | STO, SS1, integrierte TwinSAFE-Logik |
Gehäusedaten | R2S2T3 KR27 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen