RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – M9, Stecker, gerade, Buchse, 8-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | grün |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M9 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,9 mm ± 0,2 mm (0,2323" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 37,00 mm |
B1 | 36,0 mm |
B2 | Ø 14,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K641 | 3,00 m |
C9900-K642 | 5,00 m |
C9900-K639 | 6,00 m |
C9900-K643 | 10,00 m |
C9900-K644 | 20,00 m |
C9900-K645 | 30,00 m |
C9900-K646 | 40,00 m |
C9900-K647 | 50,00 m |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen