Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für Motor-, Encoder-, Resolver-, EtherCAT- und EtherCAT P-Leitungen für den Bereich der Antriebstechnik. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder. Für die explizite Leitungssuche empfehlen wir die erweiterten Filteroptionen auf dieser Seite.
Nr. | Typ | Artikel | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig | ZK1090-9191-Cxxx | |||
(2) | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, gelb, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig | ZK1093-9191-Cxxx | |||
(3) | Motorleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker | ZK4500-8022-xxxx | |||
(4) | Motorverlängerungsleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker | ZK4501-8022-xxxx | |||
(5) | Motorleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4500-8023-xxxx | |||
(6) | Motorverlängerungsleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4501-8023-xxxx | |||
(7) | Motorleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4500-8024-xxxx | |||
(8) | Motorverlängerungsleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4501-8024-xxxx | |||
(9) | Motorleitung 4 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker | ZK4500-8025-xxxx | |||
(10) | Motorverlängerungsleitung 4 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker | ZK4501-8025-xxxx | |||
(11) | Motorleitung 10 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker | ZK4500-8027-xxxx | |||
(12) | Motorverlängerungsleitung 10 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M40-speedtec®-Stecker | ZK4501-8027-xxxx | |||
(13) | Motorleitung 1 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker | ZK4800-8022-xxxx | |||
(14) | Motorleitung 1,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4800-8023-xxxx | |||
(15) | Motorleitung 2,5 mm², PUR, schleppkettenfähig, mit M23-speedtec®-Stecker | ZK4800-8024-xxxx | |||
(16) | ECP, B23, Stift, 5+4-polig –ECP, B23, Stift, 5+4-polig | ZK7A26-3031-0xxx | |||
(17) | ASx000-Encoderleitung, M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende | ZK4000-5100-2xxx | |||
(18) | AS2000-Motorleitung, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, T‑kodiert – offenes Ende | ZK4000-7700-0xxx | |||
(19) | AS1000-Motorleitung, M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende | ZK4000-6700-2xxx | |||
(20) | Motorleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit ytec®-Stecker an Servo-I/Os (IP20) | ZK4704-0411-2xxx | |||
(21) | Resolverleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit M12-Stecker an Servo-I/Os (IP20) | ZK4724-0410-2xxx | |||
(22) | Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig | ZK1090-3191-0xxx | |||
(23) | Motorleitung, PUR, schleppkettenfähig, mit itec®-Stecker (OCT) an Servo-I/Os (IP20) | ZK4704-0421-2xxx | |||
(24) | Klemmbügel für Schirmauflage mit Rändelschraube | ZB8500 | |||
(25) | Schirmschienenbügel für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm | ZB8511 | |||
(26) | Zugbügelklemme | ZB8530 | |||
(27) | Powerleitung 7/8“, Buchse, gerade, 5-polig – offenes Ende | ZK2030-1200-0xxx | |||
(28) | Motorleitung, PVC, feste Verlegung mit itec®-Stecker (OCT) an Servo-I/Os (IP20) | ZK4701-0401-2xxx | |||
(29) | EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig | ZK7001-0101-2xxx |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern