Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 915) |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 6-adrig mit Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 8,8 mm ± 0,2 mm (0,3464" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/itec-open__web_dimensions.gif)
A1 | 44,00 mm |
A2 | 19,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4704-0411-2010 | 1,00 m |
ZK4704-0411-2030 | 3,00 m |
ZK4704-0411-2050 | 5,00 m |
ZK4704-0411-2100 | 10,00 m |
ZK4704-0411-2200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen