Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8"-16 UN |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 1.5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2030-1200__web_dimensions.gif)
A1 | 53,90 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2030-1200-0010 | 1,00 m |
ZK2030-1200-0020 | 2,00 m |
ZK2030-1200-0030 | 3,00 m |
ZK2030-1200-0050 | 5,00 m |
ZK2030-1200-0100 | 10,00 m |
ZK2030-1200-0110 | 11,00 m |
ZK2030-1200-0120 | 12,00 m |
ZK2030-1200-0130 | 13,00 m |
ZK2030-1200-0150 | 15,00 m |
ZK2030-1200-0170 | 17,00 m |
ZK2030-1200-0190 | 19,00 m |
ZK2030-1200-0200 | 20,00 m |
ZK2030-1200-0210 | 21,00 m |
ZK2030-1200-0250 | 25,00 m |
ZK2030-1200-0300 | 30,00 m |
ZK2030-1200-0400 | 40,00 m |
ZK2030-1200-0500 | 50,00 m |
ZK2030-1200-0999 | 100 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen