![ZK4501-8025-xxxx | Motorverlängerungsleitung 4 mm² mit M40-speedtec®-Stecker, schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4501-8025-0xxx__web_preview.png)
Hochdynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30 m/s²,
min. Biegeradius = 111 mm (7 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 4 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22))
ab 25 m Motordrossel erforderlich
mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- ZK4800-8025-xxxx
- ZK4800-8525-xxxx
- ZK4500-8025-xxxx
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M40 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 4+PE, Signal: 4, Daten: 2 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | M40 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 4+PE, Signal: 4, Daten: 2 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 4,00 mm² (ca. AWG12) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 15,9 mm ± 0,4 mm (0,6259" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M40-M40__web_dimensions.gif)
A1 | 100,00 mm |
A2 | 46,00 mm |
B1 | 110,00 mm |
B2 | 45,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4501-8025-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen