RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 3,65 mm ± 0,15 mm (0,1496" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | gelb |
A1 | 44,0 mm |
B1 | 44,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1093-9191-C001 | 0,15 m |
ZK1093-9191-C002 | 0,20 m |
ZK1093-9191-C003 | 0,30 m |
ZK1093-9191-C004 | 0,40 m |
ZK1093-9191-C005 | 0,50 m |
ZK1093-9191-C010 | 1,00 m |
ZK1093-9191-C020 | 2,00 m |
ZK1093-9191-C030 | 3,00 m |
ZK1093-9191-C050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen