![ZK7A26-3031-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (Benutzerdefinierte Spannung)](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk7a26-3031-0xxx__web_preview.png)
EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, 5+4 Pin, P-kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 3 x 2,5 mm² (ca. AWG14) + 2 x 1,5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 11,9 mm ± 0,4 mm (0,469" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/enp_stecker-stecker__web_dimensions.gif)
A1 | 93,60 mm |
A2 | 28,50 mm |
B1 | 93,60 mm |
B2 | 28,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7A26-3031-0004 | 0,40 m |
ZK7A26-3031-0010 | 1,00 m |
ZK7A26-3031-0015 | 1,50 m |
ZK7A26-3031-0020 | 2,00 m |
ZK7A26-3031-0025 | 2,50 m |
ZK7A26-3031-0030 | 3,00 m |
ZK7A26-3031-0035 | 3,50 m |
ZK7A26-3031-0040 | 4,00 m |
ZK7A26-3031-0050 | 5,00 m |
ZK7A26-3031-0060 | 6,00 m |
ZK7A26-3031-0070 | 7,00 m |
ZK7A26-3031-0080 | 8,00 m |
ZK7A26-3031-0090 | 9,00 m |
ZK7A26-3031-0100 | 10,00 m |
ZK7A26-3031-0150 | 15,00 m |
ZK7A26-3031-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen