Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 6-adrig mit Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 3 x 2 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4724-0410-2xxx__web_dimensions.gif)
A1 | 44,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4724-0410-2010 | 1,00 m |
ZK4724-0410-2030 | 3,00 m |
ZK4724-0410-2050 | 5,00 m |
ZK4724-0410-2100 | 10,00 m |
ZK4724-0410-2200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen