I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)
EL6xxx | Kommunikation
EL6xxx | Kommunikation |
||||
2-Kanal | ||||
Ethernet/IP-Scanner |
EL6652 EtherNet/IP, Scanner |
|||
EL6653 EtherNet/IP, Scanner |
||||
Ethernet/IP-Adapter | EL6652-0010 | |||
EL6653-0010 EtherNet/IP, Adapter |
I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)
IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi
IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi |
||
M8-Steckverbinder | M12-Steckverbinder | |
Signal | ||
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A |
IL2301-B905 |
IL2302-B905 |
Automation
TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity
TS6xxx | Communication Supplements
TS6xxx | Communication Supplements |
||||
Betriebssystem | Engineering/Runtime | |||
TwinCAT EtherNet/IP Adapter (Slave) |
TS6280 |
Windows 7, Windows 10, Windows CE | Engineering |