LösenAnheftenSchließen

CX8290 | Embedded-PC mit verschiedenen Ethernet-Protokollen

CX8290 | Embedded-PC mit verschiedenen Ethernet-Protokollen

CX8290 | Embedded-PC mit verschiedenen Ethernet-Protokollen

Power-LEDs
E-Bus oder K-Bus
Versorgung
Koppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Frontklappe
USB-Anschluss
Link/Act
Ethernet-Anschluss
Link/Act
Ethernet RJ45 (switched)
Link/Act
Ethernet RJ45 (switched)
CX8290 | Embedded-PC mit verschiedenen Ethernet-Protokollen

CX8290 | Embedded-PC mit verschiedenen Ethernet-Protokollen

Embedded-PC-Serie CX8200: höhere Rechenleistung in einem kompakten Format

TwinCAT Runtime für Linux® von Beckhoff

Embedded-PC-Serie CX8200: höhere Rechenleistung in einem kompakten Format

TwinCAT Runtime für Linux® von Beckhoff

Der Embedded-PC CX8290 ist eine Steuerung mit einem zweiten, geswitchten Ethernet-Port. Es werden Protokolle wie Realtime-Ethernet, ADS UDP/TCP oder EAP (EtherCAT Automation Protocol) unterstützt. Über die TwinCAT Functions können weitere Echtzeitprotokolle wie PROFINET, EtherNet/IP oder BACnet/IP nachgerüstet werden.

Der CX8290 verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden.

Wahlweise können E-Bus- oder K-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX8290 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über das Businterface oder das zusätzliche Ethernet-Interface. TwinCAT-3-Lizenzen müssen anhand der TwinCAT-3-Preisliste mitbestellt werden.

Als Betriebssystem kommt Beckhoff RT Linux® zum Einsatz.

 

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenCX8290
ProzessorArm® Cortex®-A53, 1,2 GHz
Anzahl Kerne2
Flash-SpeicherEinschub für MicroSD-Karte, Karte nicht enthalten (erfordert mind. eine 16-GB-MicroSD-Karte)
Arbeitsspeicher1 GB LPDDR4-RAM (nicht erweiterbar)
1-Sekunden-USVintegriert (1 MB auf MicroSD-Karte)
Schnittstellen1 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x USB 3.0, 1 x Businterface
Businterface2 x Ethernet RJ45 (switched, 10/100/1000 MBit/s), optional PROFINET (TF627x), EtherNet/IP (TF628x), BACnet/IP (TF8020)
Diagnose-LED1 x TC-Status, 1 x WD, 1 x Error
Uhrinterne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage)
BetriebssystemBeckhoff RT Linux®
SteuerungssoftwareTwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
Max. Leistungsaufnahme4 W
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)7,5 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Abmessungen (B x H x T)71 mm x 100 mm x 73 mm
Gewichtca. 220 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelEconomy (20); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Zubehör
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen