LösenAnheftenSchließen

EJ2521-0224 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EJ2521-0224 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EJ2521-0224 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EJ2521-0224 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EJ2521-0224 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EJ2521-0224 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EJ2521-0224 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, 24 V DC, 1 A, mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ2521-0224 ist ein 1-Kanal-Pulse-Train und gibt ein digitales Frequenzsignal über zwei 24-V-Spuren (A/B) aus. Das Signal dient zur Ansteuerung von Motortreibern und Signalempfängern, die durch einzelne Takte angesteuert werden. Die Pulsfolge und Pulsanzahl bzw. Frequenz wird direkt über die Prozessdaten vorgegeben. Das Modul verfügt über einen 24-V-Latch-Eingang zum Anschluss z. B. eines Endlagenschalters, und zwei 24-V-Schaltausgängen (Capture/Compare), die abhängig vom Zählerstand im Modul geschaltet werden können. Die LEDs zeigen die aktiven Ausgänge und den Eingang an.

 

Besondere Eigenschaften:

  • geeignet für verschiedene Lastarten (ohmsch, Optokoppler, Differenzeingänge)
  • max. Ausgangsstrom von 1 A je Kanal
  • verschiedene Betriebsarten möglich
    • Frequenzmodulation
    • Pulsrichtungsvorgabe
    • Inkremental-Encoder-Simulation (2 x AB)
  • integrierte Fahrwegsteuerung
  • mit Capture/Compare-Ein-/Ausgang
  • Synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ2521-0224
AnschlusstechnikPulse Train (Frequenzausgang)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Anzahl Ausgänge1 Kanal (2 Ausgänge A, B)
Capture/Compare-Ein-/Ausgang1/2
Eingangsspezifikation24 V DC
Ausgangsspezifikation5…24 V DC, externe Versorgung
Lastartohmsch, induktiv
Distributed Clocksja
Ausgangsstrom max.1 A
Kurzschlussstrom
Grundfrequenz0…500 kHz, Voreinstellung: 50 kHz
Auflösungmax. 15 Bit (16 Bit + VZ)
Stromaufnahme E-Bus135 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenverschiedene Betriebsarten, Rampenfunktion, Fahrwegsteuerung
Gewichtca. 30 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen