EJ2128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 3,3 V DC/5 V DC, 20 mA

EJ2128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 3,3 V DC/5 V DC, 20 mA

EJ2128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 3,3 V DC/5 V DC, 20 mA

EJ2128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 3,3 V DC/5 V DC, 20 mA

EJ2128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 3,3 V DC/5 V DC, 20 mA

EJ2128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 3,3 V DC/5 V DC, 20 mA

EJ2128 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 3,3 V DC/5 V DC, 20 mA

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ2128 schaltet binäre Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter und erzeugt Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Das Modul enthält acht Kanäle, wahlweise mit einer Nennlastspannung von 3,3 V DC oder 5 V DC.

 

Besondere Eigenschaften:

  • 3,3/5-V-DC-Ausgänge
  • geeignet für verschiedene Lastarten (ohmsch, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 0,02 A je Kanal
  • überlast- und kurzschlussfeste CMOS-/Push-Pull-Ausgänge

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ2128
Anzahl Ausgänge8
Nennlastspannung5 V DC/3,3 V DC
Lastartohmsch, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.±20 mA (kurzschlussfest) je Kanal, Typ CMOS-Ausgang/Push-pull
SchaltzeitenTON: < 1 µs, TOFF: < 1 µs typ.
Stromaufn. Lastspannung12 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 30 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen