LösenAnheftenSchließen

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EJ2502 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ2502 moduliert ein binäres Signal in der Pulsweite und gibt es galvanisch getrennt vom E-Bus aus. Takt- und Pausenverhältnis werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Das Modul enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

 

Besondere Eigenschaften:

  • PWM-Ausgänge
  • geeignet für verschiedene Lastarten (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • separate Frequenz je Kanal einstellbar

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ2502
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Anzahl Ausgänge2
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 1,5 A typ.
Grundfrequenz1…20 kHz, Voreinstellung: 250 Hz
Tastverhältnis0…100 %
Auflösung9…15 Bit
Verpolungsschutzja
SchaltzeitenTON: > 750 ns, TOFF: > 500 ns
Stromaufn. Lastspannung10 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus110 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenseparate Frequenz für jeden Kanal einstellbar
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen