LösenAnheftenSchließen

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EJ2262 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Oversampling

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Das EtherCAT-Steckmodul EJ2262 schaltet die binären Ausgangssignale der Steuerung galvanisch getrennt zur Prozessebene. Die Ausgänge werden mit einem einstellbaren ganzzahligen Vielfachen (Oversampling-Faktor: n) der Buszykluszeit gesteuert (n Mikrozyklen je Buszyklus). Das Modul erhält für jeden Mikrozyklus einen Satz Prozessdaten, die nacheinander ausgegeben werden. Die Zeitbasis des Moduls kann per Distributed Clock mit anderen EtherCAT-Teilnehmern hochgenau synchronisiert werden. Ein Ausgabemuster, mit einer deutlich höheren Pulsfolge als die Buszykluszeit, wird so exakt zur systemweiten Zeitbasis ausgegeben. Die zeitliche Auflösung der digitalen Ausgangssignale lässt sich mit diesem Verfahren auf das n-fache der Buszykluszeit steigern. Die maximale Ausgaberate beträgt 1 MSample/s.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Push-Pull-Ausgang
  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • Synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich
  • Mehrfach-Abtastung eines Prozessdatums durch Oversampling

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ2262
Anzahl Ausgänge2
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Oversampling-Faktorn = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 1…1000
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest im Push-Betrieb) je Kanal
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
Ausgaberatemax. 1 MSample/s, min. Takt 1 µs
Stromaufn. Lastspannung10 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus135 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm