![TF3551 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf355x__web_preview.png)
Die TwinCAT 3 Analytics Runtime Base ist der Container, in dem die Analytics-Applikation abläuft, welche in der TwinCAT 3 Analytics Workbench TE3500 konfiguriert und entwickelt wurde. Die Runtime kann dabei lokal, auf einer Remote-Hardware oder in einer virtuellen Maschine installiert sein. Sie ist das ideale Produkt, wenn eine Analyse „headless“ betrieben werden soll oder bereits eine eigene Visualisierung verfügbar ist.
Zusammenfassend ist die TwinCAT 3 Analytics Runtime Base ein Bundle von verschiedenen Lizenzen.
Bereits enthaltende Produktlizenzen:
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3551 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Beinhaltet | TC1200, TF3300, TF3510, TF6701, TF6760 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF3551-0v40 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3551-0v50 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3551-0v60 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3551-0v70 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3551-0v80 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3551-0v81 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3551-0v82 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3551-0v83 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3551-0v84 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3551-0v90 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3551-0v91 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3551-0v92 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3551-0v93 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3551-0v94 | TwinCAT 3 Analytics Runtime Base, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen