LossaFästStäng

TwinCAT MC3: nästa generations motion control

En flerkärning multitasking-lösning för motion control

Motion control har alltid varit en viktig komponent i Beckhoffs automationsmjukvara TwinCAT som används framgångsrikt i många projekt och branscher. TwinCAT MC3 är nästa generations motion control som framförallt kännetecknas av moduluppbyggd arkitektur med flerkärnigt multitasking-stöd.

Alla tidigare TwinCAT NC2-rörelsestyrningslösningars suveräna egenskaper finns även i den nya generationen. Dessutom går TwinCAT MC3 att parallellköra med NC2 och MC3-axlar går att koppla ihop med befintliga NC2-axlar. Detta innebär att nya maskinkomponenter kan implementeras med TwinCAT MC3 utan att behöva anpassa befintliga maskinkomponenter. TwinCAT MC3:s nya, moduluppbyggda arkitektur ger många nya fördelar för motion control. Det omfattar framförallt flerkärnigt multitasking-stöd. Dessutom finns det ingen fast begränsning av antalet axlar.

TwinCAT MC3 går att fördela på flera CPU-kärnor för att synka rörelser mot alla kärnor. Dessutom går det att köra axlarna på samma CPU-kärna med olika cykeltider baserade på hastighet och funktion. CPU-kärnan blir alltså optimalt utnyttjad eftersom den snabbaste axeln inte längre anger hastigheten för alla axlar.

Products

Ms. Jessica Johansson

Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/