Le Motion Control est depuis toujours une composante essentielle du logiciel d'automatisation TwinCAT de Beckhoff et est utilisée avec succès dans de nombreux projets de toutes les industries. TwinCAT MC3 constitue la prochaine génération de Motion Control, caractérisée notamment par son architecture modulaire et son support multi-core et polyvalent cohérent.
Toutes les caractéristiques exceptionnelles des solutions de Motion Control TwinCAT NC2 précédentes sont également présentes dans cette nouvelle génération. En outre, TwinCAT MC3 peut fonctionner en parallèle avec NC2 et les axes MC3 peuvent être couplés aux axes NC2 existants. Cela signifie que de nouveaux composants de machines peuvent être mis en œuvre avec TwinCAT MC3 sans avoir à adapter des composants de machines existants. TwinCAT MC3 apporte de nombreux nouveaux avantages pour le Motion Control grâce à sa nouvelle architecture modulaire. Il s'agit en particulier de la prise en charge polyvalente et du multi-core. En outre, il n'y a pas de restriction fixe quant au nombre d'axes.
TwinCAT MC3 peut être distribué sur plusieurs CPU cores, ce qui permet de synchroniser les mouvements sur tous les cores. En outre, les axes peuvent être exploités sur le même CPU à des temps de cycle différents, en fonction de leur vitesse et de leur fonction. Le CPU core est ainsi utilisé de manière optimale, puisque l'axe le plus rapide ne fixe plus la cadence de tous les axes.
Products
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/