LosmakenBevestigenSluiten

TwinCAT MC3: motion control van de volgende generatie

Een multicore en multitasking oplossing voor motion control

Motion control is altijd een essentieel onderdeel geweest van de TwinCAT automatiseringssoftware van Beckhoff en wordt met succes gebruikt in vele projecten in alle bedrijfstakken. TwinCAT MC3 staat voor de volgende generatie van motion control en wordt met name gekenmerkt door zijn modulaire architectuur en consistente multicore en multitask ondersteuning.

Alle schitterende functies van de vorige TwinCAT NC2 motion control oplossingen zijn ook aanwezig in deze nieuwe generatie. Bovendien kan TwinCAT MC3 parallel aan NC2 gebruikt worden en kunnen MC3-assen gekoppeld worden aan bestaande NC2-assen. Dit betekent dat nieuwe machinecomponenten kunnen worden geïmplementeerd met TwinCAT MC3 zonder aanpassing van bestaande machinecomponenten. TwinCAT MC3 biedt talloze nieuwe voordelen voor motion control dankzij de nieuwe modulaire architectuur, in het bijzonder multicore en multitask ondersteuning. Bovendien is er geen vaste limiet voor het aantal assen.

TwinCAT MC3 kan over verschillende CPU cores worden gedistribueerd, waardoor bewegingen over alle cores kunnen worden gesynchroniseerd. Bovendien kunnen assen op dezelfde CPU core werken met verschillende cyclustijden, afhankelijk van hun snelheid en functie. Hierdoor wordt de CPU optimaal gebruikt, omdat de snelste as niet langer bepalend is voor de snelheid van alle assen.

Products

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/