Os novos terminais EtherCAT da série ELX com entradas e saídas intrinsecamente seguras e design altamente compacto permitem a conexão direta de dispositivos de campo localizados em áreas de risco, áreas classificadas zona 0, 1 e 2. O controle baseado em PC da Beckhoff agora combina perfeitamente automação e tecnologia de processo, incluindo todos os benefícios do abrangente diagnóstico do sistema EtherCAT.
A Beckhoff oferece uma solução integrada para os requisitos de proteção contra explosões - uma gama completa de componentes à prova de explosão facilita soluções sem limitações em áreas perigosas até a zona 0/20. Além dos terminais EtherCAT da série ELX com interfaces intrinsecamente seguras, o portfólio também inclui novos Painéis de Controle e Panel PCs da série CPX, adequados para uso na zona Ex 2/22, e o software de controle TwinCAT, com uma grande variedade de interfaces específicas para o processo tecnológico.
A série ELX amplia o abrangente sistema Beckhoff EtherCAT Terminal, que já oferece mais de 100 tipos de sinais diferentes, com terminais de I/O que possuem proteção contra explosão. A combinação de módulos de I/O extremamente compactos e integrados a funcionalidade de segurança resulta em terminais EtherCAT de alto desempenho para conectar dispositivos de campo intrinsecamente seguros. Os terminais slim reduzem os requisitos de espaço no gabinete de controle em até 50 %. Esta solução oferece vantagens claras, particularmente em áreas de risco com espaços confinados que normalmente requerem tecnologia elaborada e cara. A eliminação da necessidade de proteções externas reduz significativamente o esforço e os custos de instalação.
Com a próxima certificação em conformidade com ATEX e IECEx, a série ELX atende a todas as diretrizes para proteção contra explosões específicas da indústria e pode ser usada em quase todos os mercados em todo o mundo. Os terminais de I/O possuem carcaça de 12 mm com até quatro entradas internamente seguras ou carcaças de 24 mm com até oito entradas semelhantes.
Com os novos terminais ELX, os usuários com requisitos de proteção contra explosões podem se beneficiar da tecnologia EtherCAT, ultra-rápida e sofisticada. Os benefícios incluem a funcionalidade de marcação de tempo, que garante grande exatidão de medição e sincronismo altamente preciso - mesmo em aplicações amplamente distribuídas. Além disso, a capacidade integrada de diagnóstico EtherCAT com taxas de dados de 100 Mbit permitem uma identificação rápida e conveniente de erros. Desta forma, o tempo de inatividade pode ser minimizado, a manutenção simplificada e a disponibilidade do sistema aumentada.
Products
Technologies
Industries
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/