DétacherÉpinglerFermer

Le système intégré de protection contre les explosions, combine à la fois le monde du process et celui de l’automatisme

Ultra compactes, les nouvelles bornes EtherCAT à sécurité intrinsèque offrent une connexion directe aux équipements de terrain, jusqu’en zone Ex 0

Avec leurs entrées/sorties de sécurité intrinsèque, les nouvelles bornes EtherCAT ultra compactes de la série ELX, permettent un raccordement direct des équipements de terrain dans les zones Ex 0, 1 et 2. La solution automates base PC de Beckhoff, regroupe tous les avantages du diagnostic intégré qu’offre le système EtherCAT, permettant de combiner à la fois l’automatisme et le process.

Beckhoff propose une gamme complète de composants conçue pour faciliter la mise en oeuvre des solutions sans barrière en milieu dangereux jusqu’en zone 0/20. Cette offre intégrée couvre les besoins en matière de protection contre les exploisions. En complément de la gamme des bornes EtherCAT ELX, Beckhoff présente une nouvelle gamme d’écrans et Panels PC CPX, adapatée à une utilisation en zone EX 2/22. Le logiciel de contrôle TwinCAT propose également une large gamme d’interfaces spécifiques pour répondre aux besoins du monde du process.

Les bornes EtherCAT de la série ELX pour la protection des explosions, viennent étoffer la large gamme de E/S Beckhoff qui propose déjà plus de 100 types de signaux différents. Les bornes EtherCAT ELX ultra compactes intégrent une barrière de sécurité pour la connexion directe des dispositifs de sécurité de terrain comme les capteurs et les actionneurs. La remarcable compacité des bornes permet de réduire jusqu’à 50 % de l’encombrement dans les armoires électriques. Ceci s’avère particulièrement avantageux pour les zones dangereuses composées la plupart du temps d’espaces confinés et de matériels complexes et couteux. Les bornes de la série ELX éliminent le besoin de rajouter une barrière de séparation, et permettent ainsi de réduire significativement les coûts d’installation.

La série ELX sera très prochainement certifiée ATEX et IECEX. Elle respecte toutes les directives spécifiques à l’industrie pour la protection contre les explosions et peut être exploitée dans la quasi-totalité des marchés dans le monde. La borne d’E/S de 12 mm propose jusqu’à 4 entrées de sécurité intrinsèques et celle de 24 mm jusqu’à 8 entrées de sécurité.

Grâce à la nouvelle borne ELX, Les utilisateurs qui ont des besoins de protection contre les explosions profitent de tous les avantages de la technologie EtherCAT tels que :

  • La fonctionnalité d’horodatage « Time Stamp », garantissant à la fois une mesure et une synchronisation de haute précision, même dans les applications process avec une grande distribution des informations.
  • Le diagnostic intégré EtherCAT, avec 100 Mbits de données, permettant une détection rapide des erreurs, un diagnostic complet et sans faille.

Les temps d’arrêt de l’installation sont par conséquent réduits au minimum, la maintenance est simplifiée et la disponibilité du système améliorée.

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/