I nuovi terminali EtherCAT della serie ELX a entrate/uscite di sicurezza intrinseca e dal design compatto, consentono la connessione diretta dei dispositivi di campo nella zona a rischio di esplosione 0, 1 e 2. Il PC-based Control di Beckhoff combina l’automazione e la tecnologia di processo con tutti i vantaggi della diagnostica integrata direttamente nel sistema EtherCAT.
Beckhoff offre una soluzione integrata nel sistema per la protezione contro le esplosioni in aree a rischio con un portafoglio di componenti ad hoc fino alla Zona 0/20. Oltre ai terminali EtherCAT della serie ELX con interfacce a sicurezza intrinseca, il portafoglio comprende i nuovi Control Panel e i Panel PC della serie CPX per l’impiego in Zona 2/22 e il software di controllo TwinCAT con numerose interfacce specifiche per la tecnologia di processo.
I terminali EtherCAT della serie ELX ampliano il sistema attuale di terminali EtherCAT che già oggi offre oltre 100 tipi di segnali diversi. La combinazione tra moduli I/O altamente compatti e la funzionalità della barriera a sicurezza intrinseca offre un terminale EtherCAT estremamente sottile per il collegamento dei dispositivi di campo. In questo modo si riducono gli ingombri nel quadro elettrico fino al 50 %. Ciò comporta evidenti vantaggi soprattutto in aree a rischio di esplosione, dove gli spazi sono per lo più ristretti e la realizzazione degli alloggiamenti in armadio è complessa e costosa.
Con la certificazione ATEX e IECEx, la serie ELX soddisfa tutte le specifiche di settore per la protezione contro le esplosioni e può essere impiegata in tutto il mondo. I terminali I/O offrono 4 ingressi da 12 mm oppure 8 ingressi in 24 mm.
Con i nuovi terminali ELX, gli utilizzatori finali fruiscono di tutti i vantaggi della tecnologia EtherCAT tra cui la funzionalità “time stamp” che assicura un’elevata accuratezza di misurazione e una sincronizzazione molto precisa anche negli impianti di processo con ampia distribuzione. Inoltre, le funzionalità di diagnostica EtherCAT con una velocità di trasferimento dati pari a 100 Mbps consentono l’identificazione di errori in modo semplice e veloce. In questo modo, è possibile ridurre al minimo i fermo macchina, semplificando la manutenzione e migliorando la produzione.
Products
Technologies
Industries
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia