FrigørFastgørLuk

Systemintegreret eksplosionsbeskyttelse forener procesteknik med automatisering

Yderst kompakt og egensikker: EtherCAT-terminaler til direkte tilslutning i Ex-zone 0

De nye EtherCAT-terminaler i serien ELX muliggør direkte tilslutning i Ex-zone 0, 1 og 2 med deres egensikrede ind-/udgange i ekstrem kompakt konstruktion. Således forener PC-based Control fra Beckhoff gnidningsløs automatisering og procesteknik.

Beckhoff tilbyder en systemintegreret løsning på eksplosionsbeskyttelse – med en omfattende Ex-komponent-portefølje for barrierefrie koncepter i zone 0/20. Hertil hører foruden EtherCAT-terminalerne i serie ELX med egensikre grænseflader bl.a. de ligeledes nye Control Panels og Panel-PCs i serien CPS, egnet til anvendelse i Ex-zone 2/22, samt styringssoftwaren TwinCAT med talrige specifikke procesteknikgrænseflader.

EtherCAT-terminalerne i serien ELX udvider det omfattende EtherCAT-terminalsystem med over 100 forskellige signaltyper med I/O-er for eksplosionsbeskyttelse. Kombinationen af et yderst kompakt I/O-modul og en integreret adskillelsesbarriere giver en yderst smal konstruktion af EtherCAT-terminalen til tilslutning af egensikkert feltudstyr, hvilket reducerer pladsbehovet i el-skabet med op til 50 %. Dette er fordelagtigt, især i Ex-området – med de ofte snævre pladsforhold og den omfattende og dyre tavler. Når mellemafbrydende, separate barrierer kan undværes, opnås også et betydeligt reduceret installationsomfang.

ELX-serien overholder godkendelse iht. ATEX og IECEx, samt allebranchespecifikke retningslinjer for eksplosionsbeskyttelse og kananvendes verden over på næsten alle markeder. Her er der i 12-mmterminalenop til fire egensikre indgange til disposition og op til otte i 24-mm-terminalen.

Brugere i Ex-området har gavn af alle fordelene ved den ultra-hurtigeog komfortable EtherCAT-teknologi med de nye ELX-terminaler. Hertilhører bl.a. „Time Stamp“-funktionen, der sikrer en høj målekvalitet ogen yderst nøjagtig synkronisering – også i omfattende procestekniskeanlæg. Desuden muliggør EtherCAT-diagnosekonceptet med 100-Mbitdatahastighed samt en pålidelig, komplet diagnose en hurtig fejlfinding.På denne måde minimeres nedetider på anlægget, vedligeholdelsenforenkles, og den disponible driftstid øges.

Ms. Vivian Møllegård

Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark

+45 43201570
presse@beckhoff.dk
www.beckhoff.com/da-dk/