De tre nya Beckhoff PS-serierna omfattar totalt 18 nätaggregat. De 1- och 3-fas DIN-skenemonterbara nätaggregaten är ytterst kompakt utformade och ger utgångsströmmar från 2,5 till 40 A. En temperaturoptimerad design ger en bra konvektionskylning och därmed en lång livslängd och maximal tillförlitlighet med upptill 96,3 % verkningsgrad. Utrustade med stöd för matning inom ett brett spänningsområde och många olika godkännanden gör att de lämpar sig för global och universell användning i alla 24- och 48-V-DC-tillämpningar.
Genom PS-serien erbjuder Beckhoff kraftfulla strömförsörjningar för nästan alla användningsområden både inom 24- och inom 48-V-DC-området men även i drivsystemslösningar med höga krav på effektåtermatning och stabilitet. Den goda konvektionen, minimerade förlusteffekter och hög verkningsgrad på upptill 96,3 % optimerar både livslängden och apparaternas tillförlitlighet. Topplasten på maximal 150 % av märkeffekten ger möjligheten att under kortare tider tillhandahålla upptill 1,44 kW utgångseffekt på de största nätaggregaten. Tillsammans med den kompakta designen och den höga störimmuniteten mot transienter och överspänningar ger det en effektiv och prisvärd drift även i hårda industrimiljöer. Den inbyggda säkringen gör att kraftmatningen kan brytas snabbt och säkert, om fel uppstår, för att på så sätt undvika längre stilleståndstider på maskinparken.
Strömförsörjningsportföljen omfattar de följande serierna:
- PS1000 med sex 1-fas nätaggregat för mindre och kostnadsoptimerade tillämpningar (24 V DC, 2,5/3,8/5/10/20 A, verkningsgrad upptill 95,2 %)
- PS2000 med fem 1- och 3-fas nätaggregat för standardtillämpningar (24/48 V DC, 5/10/20 A; verkningsgrad upptill 96,3 %, 120 % permanent utgångseffekt)
- PS3000 med sju 1- och 3-fas nätaggregat för krävande tillämpningar (24/48 V DC, 10/20/40 A, verkningsgrad upptill 95,4 %, 150 % utgångseffekt under 4 s)
De UL-godkända strömförsörjningarna kan även användas i särskilda branscher t.ex. med godkännande enligt SEMI F47 (halvledarindustri) resp. DNV GL (varvsindustri). Även användningen inom explosiva områden (Class I Division 2, IECEx och ATEX) är möjligt.
Temperaturoptimerad design och stöd för återmatning
Apparaternas utformning utvecklades speciellt med hänsyn till bra konvektionskylande egenskaper. Därför lämnar det minimerade antalet komponenter tillräcklig med plats för luftkonvektion. Ytterligare har särskilt temperaturkänsliga, ktemperaturkänsliga komponenter placerats nedtill i apparaten dvs. så nära den inströmmande ännu svala luften som möjligt. Den temperaturoptimerade designen minskar den termiska belastningen på de inbyggda komponenterna och ökar därmed deras livslängd. Komponenter som belastas mindre behåller sina tekniska märkvärden längre och påverkan av extern värme minimeras. Allt detta påverkar tillförlitlighet positivt.
Stödet för återmatning av energi gör att nätaggregaten är optimalt lämpade för drivsystemslösningar och motiontillämpningar. Ytterligare har de en bra topplastförmåga och kan därför även driva motorer, kondensatorer och andra laster som under starten behöver mer effekt utöver den nominella effekten. I många fall räcker det redan med en strömförsörjning i en lägre och därmed kostnadseffektivare effektklass från vår produktportfölj.
Products
- Power supplies
- I/O
- PS1111-2402-0002
- PS1111-2403-0000
- PS1111-2403-0002
- PS1021-2405-0000
- PS1061-2405-0000
- PS1061-2410-0000
- PS1061-2420-0000
- PS1011-2410-0000
- PS1011-2420-0000
- PS2001-2410-0000
- PS2001-2420-0000
- PS2001-4810-0000
- PS2031-2410-0000
- PS3001-2410-0001
- PS3001-2420-0001
- PS3011-2440-0000
- PS3011-4820-0000
- PS3031-2440-0000
- PS3031-2420-0001
- PS3031-4810-0001
- PS3031-4820-0000
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige