SoltarFixarFechar

Série de dispositivos PS da Beckhoff: fontes de alimentação 24/48 Vcc compactas e universais

O resfriamento por convecção otimizado oferece longa vida útil, confiabilidade e alta eficiência

As três novas séries de fontes de alimentação PS compreendem um total de 18 dispositivos. As unidades de fonte de alimentação montáveis em trilho DIN monofásico e trifásico são muito compactas e fornecem correntes de saída de 2,5 a 40 R. Com um design de dispositivo com temperatura otimizada, essas fontes de alimentação garantem excelente resfriamento por convecção, longa vida útil, confiabilidade máxima e eficiência de até 96,3%. A versátil série PS apresenta uma ampla faixa de entrada e vem com várias aprovações técnicas diferentes, tornando-a adequada para uso mundial e universal em aplicações de 24 e 48 Vcc.

Com a série de dispositivos PS, a Beckhoff oferece fontes de alimentação de alta qualidade para quase todas as aplicações na faixa de 24 V e 48 Vcc, incluindo aplicações de controle de movimento com requisitos rigorosos para lidar com EMF (força eletromagnética). Excelente convecção, perda de potência minimizada e alta eficiência de até 96,3% otimizam a vida útil e a confiabilidade dos dispositivos. A capacidade de potência de pico de até 150% torna possível fornecer até 1,44 kW de potência de saída por curtos períodos de tempo. Junto com o design que economiza espaço e alta imunidade a transientes e sobretensões, isso permite o uso eficiente e econômico, mesmo em ambientes industriais adversos. Além disso, as fontes de alimentação podem desligar os disjuntores com rapidez e precisão por meio de uma função de desarme precisa para evitar tempo de inatividade desnecessário da máquina.

O portfólio de fonte de alimentação inclui as seguintes séries de dispositivos:

  • PS1000 com seis unidades de fonte de alimentação monofásicas para aplicações menores e econômicas (24 Vcc, 2,5 / 3,8 / 5/10/20 A, eficiência de até 95,2%)
  • PS2000 com cinco unidades de fonte de alimentação monofásica e trifásica para aplicações padrão (24/48 Vcc, 5/10/20 A; eficiência de até 96,3%, 120% da potência de saída permanente)
  • PS3000 com sete unidades de alimentação monofásica e trifásica para aplicações exigentes (24/48 Vcc, 10/20/40 A, eficiência de até 95,4%, 150% da potência de saída por 4 s)

As fontes de alimentação aprovadas pela UL também podem ser usadas em indústrias altamente especializadas, por exemplo, com aprovações de acordo com SEMI 47 (indústria de semicondutores) ou DNV GL (construção naval). Eles também podem ser usados em áreas perigosas que requerem proteção contra explosão (Classe I, Divisão 2, IECEx e ATEX).

Design otimizado para gerenciar calor e EMF traseiro

Os dispositivos são projetados especificamente com boas propriedades de resfriamento por convecção em mente. O número de componentes foi minimizado para permitir espaço suficiente para a convecção de ar. Além disso, componentes que são particularmente sensíveis à temperatura e sujeitos a envelhecimento rápido são colocados na parte inferior da unidade, ou seja, o mais próximo possível do ar frio que entra. Este design com temperatura otimizada significa que os componentes usados estão sujeitos a menos estresse térmico, alcançando assim uma longa vida útil. Além disso, os componentes que estão sujeitos a menos estresse retêm suas características técnicas por mais tempo, e a influência do calor externo é minimizada. Todos esses recursos também aumentam a confiabilidade.

Devido à alta tolerância ao feedback elétrico, as unidades de fonte de alimentação são ideais para aplicações de movimento. Eles também têm capacidade de pico de potência excepcional para operar motores, capacitores e outras cargas que requerem mais potência na inicialização do que na faixa nominal. Na maioria dos casos, as fontes de alimentação de uma classe de potência mais baixa e econômica do portfólio serão adequadas para esse propósito.

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/