Le tre nuove serie di alimentatori PS comprendono un totale di 18 dispositivi. Gli alimentatori montabili su guida DIN monofase e trifase sono molto compatti e forniscono correnti di uscita da 2,5 a 40 A. Con una progettazione ottimizzata per ridurre la temperatura, questi alimentatori assicurano un eccellente raffreddamento a convezione, una lunga durata, la massima affidabilità e un'efficienza fino al 96,3%. La versatilità della serie PS è garantita dalla possibilità di gestire in ingresso un’ampia varietà di tensioni/frequenze e di contare su un elevato numero di conformità tecniche che rendono la gamma versatile e adatta per l'uso universale in tutto il mondo in applicazioni a 24 e 48 V DC.
Con la serie di dispositivi PS, Beckhoff offre alimentatori di alta qualità per quasi tutti i campi di impiego sia nella gamma a 24 V che a 48 V DC, comprese le applicazioni di Motion Control con requisiti rigorosi in termini di resistenza alla forza contro elettromotrice . L'eccellente convezione, la dissipazione di potenza ridotta al minimo e l'elevata efficienza fino al 96,3% ottimizzano il tempo di vita e l'affidabilità dei dispositivi. La capacità di potenza di picco fino al 150% permette di fornire fino a 1,44 kW di potenza in uscita per brevi periodi di tempo. Insieme alla forma costruttiva salvaspazio e all'elevata immunità ai transitori e alle sovratensioni, ciò consente un uso efficiente ed economico anche in ambienti industriali difficili. Inoltre, gli alimentatori permettono di disinserire in modo accurato i circuiti di protezione grazie ad un intervento tempestivo, evitando inutili fermi macchina.
Il portafoglio di alimentatori comprende le seguenti serie di dispositivi:
- PS1000 con sei alimentatori monofase per applicazioni più piccole e ottimizzate in termini di costi (24 V DC, 2,5/3,8/5/10/20 A, efficienza fino al 95,2%)
- PS2000 con cinque alimentatori monofase e trifase per applicazioni standard (24/48 V DC, 5/10/20 A; efficienza fino al 96,3%, 120% di potenza di uscita permanente)
- PS3000 con sette alimentatori monofase e trifase per applicazioni esigenti (24/48 V DC, 10/20/40 A, efficienza fino al 95,4%, 150% di potenza di uscita per 4 s)
Gli alimentatori con approvazione UL possono essere utilizzati anche in settori altamente specializzati, ad es. con approvazioni secondo SEMI F47 (industria dei semiconduttori) o DNV GL (costruzione navale). Possono essere utilizzati anche in atmosfera potenzialmente esplosiva (Classe I Divisione 2, IECEx e ATEX).
Design ottimizzato in termini di temperatura ed elevata resistenza alla forza controelettromotrice
I dispositivi sono stati sviluppati specificamente per assicurare buone proprietà di raffreddamento a convezione. Il numero di componenti è stato ridotto al minimo per consentire uno spazio sufficiente per la convezione dell’aria. Inoltre, i componenti particolarmente sensibili alla temperatura e soggetti ad un rapido invecchiamento sono posizionati nella parte inferiore del dispositivo, cioè il più vicino possibile all'aria fredda in entrata. Questa progettazione ottimizzata in termini di temperatura fa sì che i componenti utilizzati siano sottoposti a minori sollecitazioni termiche e quindi abbiano una maggiore durata nel tempo. Inoltre, i componenti soggetti a minori sollecitazioni mantengono più a lungo le loro caratteristiche tecniche e l'influenza del calore esterno è ridotta al minimo. Tutte queste caratteristiche migliorano anche l'affidabilità.
Grazie all'elevata resistenza alla forza contro elettromotrice, gli alimentatori sono ideali per le applicazioni Motion. Dispongono anche di un'eccezionale capacità di potenza di picco per il funzionamento di motori, condensatori e altri carichi che all'avviamento richiedono più potenza rispetto ai valorinominali. Nella maggior parte dei casi, a tale scopo sono addirittura sufficienti gli alimentatori di una classe di prestazione inferiore e più economica presente nel portafoglio.
Products
- Power supplies
- I/O
- PS1111-2402-0002
- PS1111-2403-0000
- PS1111-2403-0002
- PS1021-2405-0000
- PS1061-2405-0000
- PS1061-2410-0000
- PS1061-2420-0000
- PS1011-2410-0000
- PS1011-2420-0000
- PS2001-2410-0000
- PS2001-2420-0000
- PS2001-4810-0000
- PS2031-2410-0000
- PS3001-2410-0001
- PS3001-2420-0001
- PS3011-2440-0000
- PS3011-4820-0000
- PS3031-2440-0000
- PS3031-2420-0001
- PS3031-4810-0001
- PS3031-4820-0000
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia