Series de dispositivos PS: Alimentaciones eléctricas compactas y de uso universal 24/48 V CC

Refrigeración por convección optimizada para brindar durabilidad, fiabilidad y un elevado nivel de eficiencia

Las tres nuevas series de alimentación eléctrica PS de Beckhoff comprenden un total de 18 dispositivos. Las fuentes de alimentación de rail DIN de 1 y 3 fases son extremadamente compactas y proporcionan corrientes de salida de 2,5 a 40 A. El diseño del dispositivo optimizado en relación a la temperatura resulta en una buena refrigeración por convección y por tanto en una vida útil elevada y fiabilidad máxima, así como en un nivel de eficiencia de hasta el 96,3 %. Equipado con una entrada de amplio rango y contando con las más diversas homologaciones, este amplio espectro es adecuado para el uso universal en todo el mundo en aplicaciones de 24 y 48 V CC.

Con las series de dispositivos PS, Beckhoff ofrece alimentaciones eléctricas de alta calidad para casi cualquier área de aplicación, tanto en el rango de 24 como también de 48 V CC, hasta aplicaciones Motion con elevados requisitos de fuerza contraelectromotriz. La buena convección, la potencia consumida minimizada y el elevado nivel de eficiencia de hasta el 96,3 % optimizan la vida útil y la fiabilidad de los dispositivos. La capacidad de potencia de pico de un máximo del 150 % permite proporcionar brevemente una potencia de salida de hasta 1,44 kW. En combinación con la forma constructiva que ahorra espacio y la resistencia a interferencias en relación a transitorios y sobretensiones, permite el uso eficiente y económico también en entornos industriales adversos. Además, las alimentaciones eléctricas, con la función de disparo preciso de seguridad, pueden desconectar los disyuntores de forma rápida y exacta, lo que permite evitar prolongadas paradas de las máquinas.

La gama de alimentaciones eléctricas comprende las siguientes series de dispositivos:

  • PS1000 con seis fuentes de alimentación de 1 fase para pequeñas aplicaciones de costes optimizados (24 V CC, 2,5/3,8/5/10/20 A, nivel de eficiencia de hasta el 95,2 %)
  • PS2000 con cinco fuentes de alimentación de 1 y 3 fases para aplicaciones estándar (24/48 V CC, 5/10/20 A; nivel de eficiencia de hasta el 96,3 %, potencia de salida duradera del 120 %)
  • PS3000 con siete fuentes de alimentación de 1 y 3 fases para aplicaciones exigentes (24/48 V CC, 10/20/40 A, nivel de eficiencia de hasta el 95,4 %, potencia de salida del 150 % durante 4 s)

Las alimentaciones eléctricas con homologación UL pueden utilizarse también en sectores especiales, por ejemplo, con la homologación según SEMI F47 (industria de los semiconductores) o DNV GL (construcción naval). El uso en zonas con peligro de explosión (clase I división 2, IECEx y ATEX) también es posible.

Diseño optimizado en relación a la temperatura y elevada fuerza contraelectromotriz

La estructura de los dispositivos ha sido desarrollada para obtener buenas características de refrigeración por convección. De este modo, la cantidad de componentes minimizada deja suficiente espacio para la convección de aire. Además, los componentes especialmente dependientes de la temperatura y de envejecimiento rápido están ubicados abajo en el dispositivo, es decir, lo más cerca posible del aire aún frío que fluye hacia adentro. Gracias a este diseño optimizado en relación a la temperatura, los componentes utilizados sufren una menor solicitación térmica y logran por tanto una mayor vida útil. Además, los componentes menos solicitados mantienen sus valores característicos técnicos durante más tiempo y se minimiza la influencia del calor externo. Todo esto tiene una influencia positiva en la fiabilidad.

Debido a la elevada fuerza contraelectromotriz, las fuentes de alimentación son perfectamente adecuadas para aplicaciones Motion. Además, disponen de una buena capacidad de potencia de pico y pueden por tanto operar motores, condensadores y otras cargas que requieren más potencia al inicio que en el rango nominal. Generalmente, para ello incluso ya basta con la alimentación eléctrica de una clase de potencia más baja y por tanto más económica de la gama.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/