A három új, PS-sorozatú tápegységcsalád összesen 18 új eszközt tartalmaz. Az egy- és háromfázisú, DIN-kalapsínre szerelhető, rendkívül kisméretű tápegységek 2,5 és 40 A közötti kimeneti áramot szolgáltatnak. Ezek a hőmérsékletoptimalizált eszközök kiváló konvekciós hűtéssel és hosszú élettartammal rendelkeznek, emellett maximális megbízhatóságot és akár 96,3%-os hatásfokot nyújtanak. A sokoldalú és széles bemeneti feszültségtartományú tápegységcsalád számos különféle műszaki jóváhagyással rendelkezik, így világszerte és univerzálisan alkalmazható 24 V-os, illetve 48 V-os egyenfeszültséget igénylő alkalmazásokban.
A Beckhoff PS-sorozatú eszközcsaládjába kiváló minőségű tápegységek tartoznak, melyek kitűnően használhatók minden 24 vagy 48 V egyenfeszültséget igényelő területen, beleértve az olyan mozgásvezérlési alkalmazásokat is, ahol szigorú követelményeknek kell megfelelni az elektromotoros ellenerő (back EMF) tekintetében. A kiváló hővezetésnek, a minimális teljesítményveszteségnek és a magas hatásfoknak köszönhetően ezen egységek hasznos élettartama és megbízhatósága optimális. Az akár 150%-os pillanatnyi túlterhelhetőségükkel rövid időre képesek lehetnek még az 1,44 kW-os teljesítmény leadására is. Ezek a tranziensek és túlfeszültségek ellen védett, helytakarékos kialakítású tápegységek rendkívül szigorú követelményeket támasztó ipari környezetekben is hatékonyan, kedvező költségek mellett használhatók. A PS-sorozatú termékcsalád tápegységei precíz megszakításvezérlő funkciójukkal gyorsan és pontosan képesek működésbe hozni a megszakítókat, elkerülve a szükségtelen állásidőket.
A tápegységek választéka az alábbi eszközsorozatokból áll:
- PS1000: hatféle egyfázisú tápegységmodul kisebb és költségérzékeny alkalmazások számára (24 V egyenfeszültség, 2,5/3,8/5/10/20 A, akár 95,2%-os hatásfok);
- PS2000: ötféle, egy- és háromfázisú tápegységmodul általános alkalmazásokhoz (24/48 V egyenfeszültség, 5/10/20 A, akár 96,3%- os hatásfok, 120%-os tartós kimeneti túlterhelés);
- PS3000: hétféle, egy- és háromfázisú tápegységmodul, komoly követelményeket támasztó alkalmazásokhoz (24/48 V egyenfeszültség, 10/20/40 A, akár 95,4%-os hatásfok, 4 másodpercig 150%-os kimeneti túlterhelés).
Ezek az UL-minősítéssel is rendelkező tápegységek rendkívül specializált, például SEMI 47 (félvezetőipari) vagy a DNV GL (hajóépítési) tanúsítványt megkövetelő iparágakban is használhatók. Robbanásvédelmet (1-es gázzóna (Class I) 2. kategória (Division 2), ECEx és ATEX) igénylő, veszélyes területeken szintén alkalmazhatók.
Optimalizált konstrukció hő és elektromotoros ellenerő kezelésére
Az eszközök tervezése során kiemelt szempont volt a jó konvekciós hűtés elérése. Az alkatrészek számának minimalizálásával elegendő tér maradt a megfelelő hőáramlás biztosítására. A különösen hőérzékeny vagy gyors öregedésre hajlamos alkatrészek az egység aljára, azaz a beáramló hideg levegőhöz lehető legközelebbi helyre kerültek. Ezzel a hőmérséklet-optimalizált kivitellel sikerült csökkenteni az alkatrészek hőterhelését és meghosszabbítani az élettartamukat. A kisebb hőterhelésnek kitett alkatrészek hosszabb ideig őrzik meg műszaki jellemzőiket, és kevésbé érzékenyek külső hőhatásra. Mindezek összességében jobb megbízhatóságot is eredményeznek.
Ezek a tápegységek igen jól tűrik az elektromotoros visszahatást, ezért ideálisak mozgásvezérlési alkalmazásokhoz. Kiemelkedő csúcsteljesítmény-jellemzőiknek köszönhetően alkalmasak motorok, kapacitív terhelések és más olyan terhelések meghajtására, amelyek indításkor a névlegesnél nagyobb teljesítményt igényelnek. Az esetek többségében az ilyen jellegű igénybevételeket a termékválaszték alsóbb teljesítményosztályba tartozó, kedvezőbb árfekvésű tápegységek is elviselik.
Products
- Power supplies
- I/O
- PS1111-2402-0002
- PS1111-2403-0000
- PS1111-2403-0002
- PS1021-2405-0000
- PS1061-2405-0000
- PS1061-2410-0000
- PS1061-2420-0000
- PS1011-2410-0000
- PS1011-2420-0000
- PS2001-2405-0000
- PS2001-2410-0000
- PS2001-2420-0000
- PS2001-4810-0000
- PS2031-2410-0000
- PS3001-2410-0001
- PS3001-2420-0001
- PS3011-2440-0000
- PS3011-4820-0000
- PS3031-2440-0000
- PS3031-2420-0001
- PS3031-4810-0001
- PS3031-4820-0000
![Ms. Éva Anna Porgánszki](/media/pictures/contact/eva-anna-porganszki.jpg)
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/