Med EK1000 kompletterar Beckhoff sina EtherCAT I/O-system med ytterligare en busskopplare. Denna stödjer kommunikationen av EtherCAT segment med EtherCAT baserade styrsystem via heterogena Ethernet nätverk. Stödet av TSN (Time-Sensitive Networking) funktioner i busskopplaren minskar fördröjningstider i Ethernet nätverk orsakade av omkoppling samt möjliggör användning av det stora utbudet av EtherCAT-produkter och EtherCat I/O-moduler i TSN nätverksmiljön.
EtherCAT TSN busskopplaren kombinerar fördelarna med EtherCAT- och TSN nätverk. EtherCAT är perfekt lämpat för att sammankoppla de inom industriella miljön förekommande små datapaket av digitala och analoga datamängder till en överordnad processbild. TSN lämpar sig dessutom speciellt för att definiera dataströmmar (streams) i ett heterogent Ethernet nätverk och överföra dessa realtidsenligt och prioriterat i nätet. Med hjälp av TSN kan således flera EtherCAT segment aktiveras realtidsenligt via Ethernet nätverk. Detta kräver inga ändringar av EtherCAT slavenheter.
EtherCAT TSN busskopplaren som har placerats som första deltagare i ett EtherCAT segment har försetts med två Ethernet gränssnitt. En av dessa 100 Mbit/s portar sammankopplar busskopplaren med Ethernet resp. TSN nätverket. Den andra porten kan vid behov användas för att integrera ytterligare EtherCAT enheter. EK1000 har i detta sammanhang uppgiften att leverera telegram från TSN- till EtherCAT porten med minimal försening. Detta betyder att välkända EtherCAT funktioner som t ex distribuerade klockor och XFC samt EtherCAT-baserade drivsystem även kan användas i ett TSN nätverk. Inom ett nätverk utan TSN expansion lämpar sig busskopplaren naturligtvis också för att integrera ett EtherCAT nätverk i ett standard Ethernet nätverk.
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige