Beckhoff étend la gamme d‘ E/S EtherCAT avec un nouveau coupleur de bus : l’EK1000. Cette borne permet de relier les segments EtherCAT à une commande EtherCAT distante via un réseau Ethernet hétérogène. Il intègre des fonctions TSN (Time-Sensitive Networking) qui permettent de réduire les délais causés par les switches Ethernet dans un réseau et d’ouvrir les réseaux TSN à l’ensemble des bornes E/S EtherCAT.
Le coupleur EtherCAT-TSN allie les avantages de l’univers EtherCAT à ceux des réseaux TSN. D’une part, EtherCAT regroupe l’ensemble des données collectées par les entrées numériques et analogiques dans l’environnement industriel ; D’autre part, TSN définit des flux de données (streams) dans un réseau Ethernet hétérogène et les transporte en temps réel, selon les priorités définies, à travers le réseau. Grâce à la technologie TSN, des commandes sont en mesure d’interroger plusieurs segments EtherCAT en temps réel via des réseaux Ethernet. De plus, cette technologie ne requiert aucune modification des modules esclaves EtherCAT.
Le coupleur Ethernet-TSN placé en premier dans un segment EtherCAT, est doté de deux interfaces Ethernet : l’un de ces deux ports 100 Mbit/s connecte le coupleur au réseau Ethernet ou TSN. Le second port peut être utilisé, en option, pour étendre le réseau et y ajouter des modules EtherCAT à distance. Dans ce cas, l’EK1000 prend en charge le transfert des télégrammes du port TSN vers le port EtherCAT avec une temporisation minime. Il permet aussi d’avoir recours au sein d’un réseau TSN, aux fonctions EtherCAT telles que la synchronisation des horloges (Distributed-Clocks), la technologie XFC et la communication avec les variateurs EtherCAT. Dans un réseau dépourvu d’extension TSN, le coupleur de bus permet de relier un réseau EtherCAT à un réseau Ethernet standard.
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/