Beckhoff complementa su sistema EtherCAT I/O con un acoplador de bus adicional, el EK1000. Este permite la comunicación entre segmentos EtherCAT y un controlador EtherCAT remoto a través de una red Ethernet heterogénea. La compatibilidad de funciones TSN (Time-Sensitive Networking) en el acoplador permite minimizar los tiempos de retardo en la red Ethernet mediante conmutadores y el uso de la amplia gama de dispositivos EtherCAT y terminales EtherCAT I/O en el mundo TSN.
El acoplador EtherCAT TSN combina las ventajas del mundo EtherCAT con las de las redes TSN. EtherCAT es perfectamente adecuado para combinar los numerosos pequeños paquetes de datos de entradas digitales y analógicas generados en el entorno industrial para obtener una imagen de proceso general. TSN es adecuado para definir flujos de datos (streams) en una red Ethernet heterogénea y transportarlos de forma priorizada y con capacidad de tiempo real a través de la red. Los controladores pueden por tanto abordar varios segmentos EtherCAT con capacidad de tiempo real vía TSN a través de redes Ethernet. Y no se requiere ningún tipo de modificación en los dispositivos esclavos EtherCAT.
El acoplador EtherCAT TSN, colocado como primer dispositivo de un segmento EtherCAT, dispone de dos interfaces Ethernet. Uno de estos puertos de 100 Mbit/s conecta el acoplador a la red Ethernet o TSN. El segundo puerto se puede utilizar opcionalmente para la integración de dispositivos EtherCAT remotos adicionales. El EK1000 asume la transferencia de telegramas del puerto TSN al puerto EtherCAT con un retardo de ejecución mínimo. Gracias a ello, las funciones EtherCAT de eficacia probada como, por ejemplo, Distributed-Clocks y XFC, así como los accionamientos compatibles con EtherCAT pueden ser utilizados ahora en una red TSN. Naturalmente, en una red sin ampliaciones TSN, el acoplador de bus también es adecuado para el acoplamiento de una red EtherCAT a una red Ethernet estándar.
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España