SbloccaBloccaChiudi

Accoppiatore EtherCAT TSN EK1000: comunicazione EtherCAT tramite reti Ethernet eterogenee

Facile connessione di EtherCAT con le reti TSN

Con EK1000, Beckhoff espande ulteriormente il sistema di I/O EtherCAT. Il dispositivo consente la comunicazione tra reti EtherCAT e sistemi di controllo remoto tramite reti Ethernet eterogenee. Grazie al supporto di funzioni TSN (Time Sensitive Networking) l’accoppiatore consente di ridurre al minimo i ritardi causati dai processi di commutazione all’interno della rete Ethernet e di connettere l’ampia gamma di dispositivi EtherCAT e terminali di I/O EtherCAT al mondo TSN.

L’accoppiatore EtherCAT TSN combina i vantaggi del mondo EtherCAT con quelli delle reti TSN. EtherCAT è la soluzione ideale per combinare i numerosi piccoli pacchetti dati di input digitali e analogici, tipici degli ambienti industriali, in un’immagine di processo completa. TSN consente di definire flussi di dati (stream) in una rete Ethernet eterogenea, per assicurarne la trasmissione in tempo reale attraverso l’infrastruttura di rete. Di conseguenza, i sistemi di controllo possono gestire in tempo reale più moduli EtherCAT tramite TSN su Ethernet. Tutto questo non richiede modifiche dei dispositivi slave EtherCAT.

L’accoppiatore EtherCAT TSN, posizionato come primo dispositivo in un segmento EtherCAT, fornisce due interfacce Ethernet. Una di queste porte a 100-Mbit/s collega l’accoppiatore alla rete Ethernet TSN. La seconda porta può essere utilizzata per integrare ulteriori dispositivi EtherCAT remoti. L’EK1000 assicura l’invio di telegrammi dalla porta TSN a quella EtherCAT con ritardi di trasmissione minimi. Le comprovate funzionalità EtherCAT, quali clock distribuiti e XFC, nonché azionamenti compatibili con EtherCAT, possono essere quindi utilizzate anche in una rete TSN. In una rete non dotata di estensione TSN, l’accoppiatore di bus è naturalmente adatto per collegare una rete EtherCAT ad una Ethernet standard.

Products

Technologies

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/