A TwinCAT 3 Lighting Solution é prática e fácil de configurar via arquivos do Excel, e simplifica todas as etapas do trabalho, da engenharia à manutenção. Todos os controles típicos de iluminação são integrados ao sistema e o número de linhas DALI é ilimitado. Alterações funcionais rápidas, alterações de endereços, expansões de sistema ou agrupamentos de linhas DALI cruzadas podem ser realizadas sem interrupções de operação. Além disso, os conceitos de iluminação centrada nos ocupantes e relacionada à luz do dia também podem ser implementados.
Com o lançamento da TwinCAT 3 Lighting Solution (TF8050), a Beckhoff ampliou sua linha de produtos para a automação de prédios comerciais e públicos com um sistema de controle de iluminação DALI 2. A solução pode ser usada para atender a qualquer situação de iluminação em grandes prédios de escritórios ou áreas de produção. Ela não inclui apenas um conjunto abrangente e completo de funções, mas também contempla a simplificação consistente de todas as etapas de trabalho e de opções de controle. Além disso, a TwinCAT 3 Lighting Solution é totalmente compatível com a Web e HTML, escalável de modo descentralizado e pode ser operada com praticidade através de painéis e dispositivos móveis, como tablets, por exemplo.
A ampla variedade de aplicações inclui os controles de iluminação dependente de movimento e presença, controle de iluminação dependente da luz do dia, gerenciamento de cenários de iluminação e controle de sequências dinâmicas de luz com base no curso natural da luz do dia para os conceitos de Iluminação Centrada no Ser Humano (HCL, sigla em inglês). Além disso, o monitoramento de dados de energia e status pode ser usado para análises de dados opcionais sem se preocupar com a localização porque a engenharia é consideravelmente simplificada, pois não há restrições quanto ao número de linhas DALI. Agrupamentos cruzados de linhas DALI podem ser executados e todos os controles de iluminação típicos estão disponíveis. A TwinCAT 3 Lighting Solution suporta a implementação do HCL, em particular através da função integrada de configuração da temperatura da cor, curvas livremente ajustáveis de temperatura da cor e da função de escurecimento, controle de iluminação com opções de horário de início/parada ou nascer do sol/pôr do sol, além de total conformidade com o padrão DALI DT8.
A solução de iluminação é ainda mais fácil de usar por meio de opções de hardware modulares e facilmente escaláveis. Como uma versão plug-and-play totalmente configurada, a solução inclui um PC de painel multitoque CP6606 ou CP6706 de 7 polegadas ou um PC incorporado CX51x0 ou CX9020. Além disso, cabeças de rede e cartões de I/O podem ser facilmente adaptados às necessidades individuais das aplicações
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/