Il pacchetto TwinCAT 3 Lighting Solution semplifica sia la configurazione sia la manutenzione dei sistemi, grazie anche al supporto di dati in formato Excel. All’interno del pacchetto troviamo tutte le funzionalità di controllo tipiche, applicabili ad un numero pressoché illimitato di linee DALI. Si possono apportare modifiche funzionali, cambi di indirizzi, aggiunta di dispositivi e gestione gruppi senza alcuna interruzione del sistema. È inoltre possibile implementare una gestione basata sul concetto di Human Centric Lighting, che si adatta alle reali esigenze dell’uomo.
Con il supplemento TwinCAT 3 Lighting Solution (TF8050), Beckhoff estende la sua gamma di prodotti per l’automazione di edifici pubblici e commerciali grazie a un sistema di controllo di tipo DALI-2. La soluzione può essere utilizzata per adattare ogni esigenza di illuminazione all’interno di grandi edifici, uffici o stabilimenti produttivi. Al suo interno troviamo una gamma completa di funzionalità, ma anche strumenti che semplificano tutti i passaggi di configurazione. La soluzione di illuminazione TwinCAT 3 è completamente web-based e compatibile HTML, scalabile e utilizzabile in modo semplice su pannelli e dispositivi mobili, quali ad esempio i tablet.
L’ampia gamma di funzionalità include il rilevamento di movimento e presenza, il controllo in base alla luce del giorno, la gestione degli scenari di illuminazione e il controllo di sequenze di luce dinamica basate sui cambiamenti di luce naturale secondo il principio di Human Centric Lighting (HCL). A ciò si aggiunge il monitoraggio dei dati energetici e di stato per un’analisi opzionale indipendentemente dalla posizione. Il software di configurazione semplifica l’ingegnerizzazione, in quanto non ci sono limiti sul numero di linee DALI ed è possibile raggruppare lampade anche appartenenti a linee differenti. La soluzione di illuminazione TwinCAT 3 supporta l’implementazione di HCL in particolar modo tramite la funzione integrata della regolazione della temperatura di colore, la gestione dell'illuminazione tramite calendario o orari di alba e tramonto calcolati automaticamente e la totale conformità allo standard DALI-DT8.
La soluzione può essere facilmente utilizzata e adattata alle piattaforme modulari e scalabili Beckhoff. I pacchetti completi e plug-and-play possono essere richiesti su pannelli multitouch da 7 pollici CP6606 o CP6706, oppure su PC embedded CX51x0 o CX9020 in versione Plug-and-Play. Gli I/O possono essere poi installati direttamente a bordo dei PC o su accoppiatori Bus remoti per adattarsi completamente ad ogni architettura.
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia