TwinCAT 3 Lighting Solution: solución de iluminación flexible

Eficiente solución de iluminación DALI 2 con una configuración sencilla

La TwinCAT 3 Lighting Solution, que puede ser configurada fácil y cómodamente a través de Excel, apuesta por la simplificación de todos los pasos de trabajo, desde la ingeniería hasta el mantenimiento. Todos los controles de iluminación típicos están integrados en el sistema y el número de líneas DALI es ilimitado. Durante la operación es posible realizar rápidos cambios de funciones, direccionamientos y ampliaciones, así como agrupaciones independientes de líneas DALI y conceptos Human Centric Lighting dependientes del curso natural de la luz diurna.

Beckhoff ha ampliado la gama de productos para la automatización de edificios comerciales y públicos con el sistema de control de iluminación DALI 2 TwinCAT 3 Lighting Solution (TF8050). De esta forma, se puede implementar una solución adecuada para cada situación de iluminación en grandes edificios de oficinas o naves de producción. Esto no incluye únicamente una amplia y completa gama de funciones, sino también la simplificación consecuente de todos los pasos de trabajo y opciones de control. Además, la TwinCAT 3 Lighting Solution es totalmente compatible con la web y HTML, es escalable de forma descentralizada y se puede operar cómodamente mediante un monitor y dispositivos móviles finales como, por ejemplo, tablets.

La amplia gama de aplicaciones incluye el control de la iluminación en función del movimiento y la presencia de personas, el control de la iluminación dependiente de la luz diurna, el control de escenarios de iluminación, así como el control de secuencias dinámicas de iluminación basadas en el curso natural de la luz diurna para los conceptos de Human Centric Lighting (HCL). A esto se suma la supervisión de datos de energía y de estados, como opción para un análisis de datos independientes del lugar. Además, el trabajo se simplifica por el hecho de que no hay limitaciones en el número de líneas DALI, es posible una agrupación que abarque varias líneas DALI y se encuentran disponibles todos los sistemas típicos de control de iluminación. TwinCAT 3 Lighting Solution soporta la implementación de HCL, en particular a través de la función integrada de ajuste de la temperatura de color, una curva de temperatura de color y de función de atenuación de libre ajuste, el control de la iluminación opcionalmente a través de una hora de inicio/parada o de la salida/puesta del sol y la total compatibilidad con la norma DALI DT8.

La aplicación de la solución de iluminación se simplifica aún más gracias al hardware modular y fácilmente escalable. Como versión plug-and-play totalmente configurada, incluye un Panel PC multitáctil de 7 pulgadas CP6606 o bien CP6706, o un PC embebido CX51x0 o bien CX9020. Esto también incluye el nivel I/O que consiste en acopladores de bus y terminales de bus que pueden adaptarse óptimamente a los requisitos de la aplicación correspondiente.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/