LosmakenBevestigenSluiten

TwinCAT 3 Lighting Solution: flexibele verlichtingsoplossing

Een efficiënte DALI-2-verlichtingsoplossing met eenvoudige configuratie

De TwinCAT 3 Lighting Solution, die eenvoudig en gemakkelijk te configureren is via Excel-bestanden of de standaard voorziene visualistie, vereenvoudigt alle werkstappen – van engineering tot onderhoud. Alle typische lichtregelingen zijn in het systeem geïntegreerd en het aantal DALI-lijnen is onbeperkt. Snelle functiewijzigingen, (her-)adresseringen en systeemuitbreidingen kunnen uitgevoerd worden zonder onderbrekingen. Bovendien kunnen ook human-centric-lighting-concepten die afhankelijk zijn van het daglicht gerealiseerd worden.

Beckhoff heeft zijn gamma aan automatiseringsproducten voor commerciële en openbare gebouwen uitgebreid met de DALI-2-lichtbesturing TwinCAT 3 Lighting Solution (TF8050). Daarmee kan voor iedere verlichtingssituatie in grote kantoorgebouwen of productiehallen een passende oplossing worden gerealiseerd. Het omvat niet alleen een uitgebreide, naadloze reeks van functies maar ook een vereenvoudiging van alle werkstappen en bedieningsopties. Bovendien is de TwinCAT 3 Lighting Solution volledig web- en HTML5-compatibel, decentraal schaalbaar en eenvoudig te bedienen via een panel en mobiele apparaten, zoals bijv. tablets.

Het brede toepassingsspectrum omvat bewegings- en aanwezigheidsafhankelijke lichtregeling, daglichtafhankelijke lichtregeling, lichtscènebesturing en de aansturing van dynamische lichtsequenties op basis van het natuurlijke daglichtverloop voor Human Centric Lighting (HCL)-concepten. Daarnaast kunnen energie- en statusgegevens worden bewaakt voor een optionele locatie-onafhankelijke gegevensanalyse. Het werk wordt bovendien vergemakkelijkt door het onbeperkte aantal DALI-lijnen, de groeperingsmogelijkheden over DALI-lijnen heen en het feit dat alle typische lichtregelsystemen beschikbaar zijn. De TwinCAT 3 Lighting Solution ondersteunt de implementatie van HCL met name door de geïntegreerde functie voor kleurtemperatuurregeling, een vrij instelbare curve voor kleurtemperatuur en dimfunctie, lichtregeling naar keuze via start/stop-tijd of zonsopgang/-ondergang en een volledige ondersteuning van de DALI DT8-standaard.

Het gebruik van de lichtoplossing wordt verder vereenvoudigd door de modulaire en eenvoudig schaalbare hardware. Deze omvat als volledig geconfigureerde plug-and-play-uitvoering een 7-inch multitouch panel-PC CP6606 resp. CP6706 of een Embedded-PC CX51x0 resp. CX9020. Daarnaast kunnen zowel de I/O structuur als de software worden uitgebreid aan de individuele toepassingsvereisten.

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/