O corpo humano evoluiu para o que poderia ser chamado de um sistema de unidades funcionais perfeitamente harmonizadas. O mesmo se aplica em sentido figurado para um sistema de automação, que combina as funções de inteligência, sensores, controle de movimento e visão em perfeita harmonia. Agora, com a introdução do software TwinCAT Speech, os sistemas de automação também podem aprender a ouvir e falar.
O TwinCAT permite que os sistemas de automação operem de forma tão eficiente e suave quanto o corpo humano: um PC Industrial com um runtime TwinCAT fornece a “capacidade intelectual”, o TwinCAT Motion Control garante movimentos dinâmicos precisos e interfaces de E/S conectadas aos mais variados sensores e sistemas de barramento para a troca de informações. Mais recentemente, habilidades visuais foram adicionadas com o TwinCAT Vision como um componente totalmente integrado. Com o novo módulo de software TwinCAT Speech, os recursos de escuta e de fala agora completam a analogia com a capacidade humana.
O TwinCAT Speech permite a entrada e saída multilíngue de consultas ou informações de acordo com as normas do setor. Isso permite que a interação com o sistema de automação seja realizada de maneira muito mais eficiente e conveniente. A tecnologia pode ser aplicada em vários setores em uma ampla variedade de aplicações, desde o projeto de máquinas até a automação predial. Ao trabalhar em um componente de máquina, por exemplo, a equipe de operação e manutenção pode simplesmente perguntar sobre o impacto das configurações alteradas no controle atual ou na aplicação de simulação sem precisar usar uma interface de operador convencional. Além disso, mensagens de alarme apropriadas podem ser transmitidas acusticamente quando os valores críticos do sistema forem atingidos.
A entrada de fala está disponível como uma função offline e é implementada com base nas funcionalidades integradas do sistema operacional Windows. Em outras palavras, isso é feito sem exigir uma conexão com a Internet ou com a nuvem. A saída de fala do TwinCAT Speech está disponível como uma função offline e uma função online. No caso de offline, o suporte é fornecido pelas funcionalidades apropriadas do Windows e em casos online via Polly, o serviço de conversão de texto em voz da Amazon. A saída de fala com som realista para essas aplicações é sintetizada com o auxílio de tecnologias de aprendizagem profunda. Várias vozes podem ser suportadas, além do armazenamento em cache de arquivos de áudio gerados online.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/