Het menselijk lichaam is geëvolueerd tot een systeem van functionele units die in perfecte harmonie werken. In de figuurlijke zin gaat dit ook op voor een automatiseringssysteem dat de intelligentiefuncties, sensoren, motion control en visie harmoniseert tot een vloeiend geheel. Met de introductie van de software TwinCAT Speech kunnen automatiseringssystemen nu ook leren luisteren en spreken.
TwinCAT, de automatiseringssoftware van Beckhoff Automation, maakt dat automatiseringssystemen zo efficiënt en zo vlot als het menselijk lichaam kunnen functioneren. Een industriële pc met TwinCAT runtime zorgt voor de intellectuele capaciteit, TwinCAT Motion Control staat dan weer in voor precieze, dynamische bewegingen en I/O-interfaces vormen als het ware een zenuwnetwerk dat verschillende sensoren en bussystemen verbindt om informatie beschikbaar te stellen. Recent kwamen daar nog visuele capaciteiten bij met de introductie van TwinCAT Vision als een volledig geïntegreerde component. Met de nieuwe TwinCAT Speech softwaremodule wordt de analogie met het menselijk lichaam nu vervolledigd dankzij het vermogen om te luisteren en te spreken.
TwinCAT Speech laat een meertalige input en output van vragen of informatie toe, volledig conform de standaarden in de industrie. Zo kann men efficiënter en waar nodig in interactie gaan met het automatiseringssysteem. De technologie kan toegepast worden in verschillende sectoren van de industrie in een brede waaier van toepassingen: van machinebouw tot gebouwautomatisering. Wanneer u bijvoorbeeld aan de slag bent met een machinecomponent, kunnen uw operatoren en onderhoudsmedewerkers simpel informeren naar de impact van een wijziging in de parameters op de huidige besturing of simulatietoepassing, zonder gebruik te moeten maken van een klassieke interface. Bovendien kunnen gepaste alarmboodschappen akoestisch gegenereerd worden wanneer uw systeem bepaalde kritieke waarden bereikt zou hebben.
De spraakinvoer is beschikbaar als een offline functie. Ze kan geïmplementeerd worden op basis van de ingebouwde Windows functionaliteiten. Met andere woorden, u kan dit alles volbrengen zonder dat er een internet- of cloudverbinding aan te pas komt. De spraakuitvoer van TwinCAT Speech biedt beide opties en wordt aangeboden als een offline en een online functie. In het eerste geval, wordt ondersteuning voorzien door de gepaste Windows functionaliteiten. In het tweede geval wordt gebruikgemaakt van Polly, de tekst-naar-spraak service van Amazon. De realistisch klinkende spraakuitvoer voor deze applicaties wordt gesynthetiseerd via deep learning technologie. Meerdere stemmen kunnen ondersteund worden en men kan zelfs online gegenereerde geluidsbestanden gaan cachen.
Products
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/