Mennesket har udviklet sig til et system af perfekt harmoniserede funktionsenheder. Det samme gælder i overført betydning for et automationssystem, som forener funktionerne intelligens, sensorik, bevægelsesstyring og synsevne i perfekt harmoni. Med introduktionen af TwinCAT talesoftware kan automationssystemer nu også høre og tale.
TwinCAT får automationssystemer til at fungere lige så effektivt og fleksibelt som den menneskelige krop: En industri-PC med TwinCAT runtime sikrer maskinens ’intellektuelle kapacitet’, TwinCAT Motion Control sikrer præcise, dynamiske bevægelser, og I/O-grænseflader kan forbindes til vidt forskellige sensorer og bussystemer for at levere informationer. For nylig er visuelle egenskaber blevet tilføjet med TwinCAT Vision som en fuldt integreret komponent. Med det nye softwaremodul TwinCAT Speech erstatter høre- og talefunktionerne nu analogien til de menneskelige evner.
TwinCAT Speech muliggør flersproget input og output i form af forespørgsler eller information i overensstemmelse med industristandarder. Derved kan interaktionen med automationssystemet udføres langt mere effektivt og nemmere. Teknologien kan anvendes på tværs af brancher og ved diverse anvendelser fra maskinbygning til bygningsautomation. Således kan f.eks. drifts- eller vedligeholdelsespersonalet spørge om, hvordan ændrede indstillinger påvirker det aktuelle styre- eller simuleringsprogram i den maskinkomponent, de arbejder på – uden at skulle anvende den traditionelle operatørbrugerflade.
Taleinput er tilgængeligt som en offline funktion, så man kan tale til systemet uden behov for internet- eller cloudforbindelse. Taleoutputtet fra TwinCAT Speech er tilgængeligt som offline- og online-funktion. Offline tale understøttes af Windows-funktioner og online understøttes af Polly, en tekst-til-tale-service fra Amazon. Ved hjælp af Deep Learning-teknologier lyder den syntetiske tale så realistisk som mulig.
Products
Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark