SoltarFixarFechar

O C6027 modular complementa a ultracompacta Série de PC Industrial

Alta potência de computação sem ventoinha com expansões de interface escalonáveis e UPS de 1 segundo

O PC Industrial ultracompacto C6027 da Beckhoff é um dispositivo sem ventoinha que oferece alto poder de computação em um formato compacto atravésdas séries de processadores IntelCore ™ i U. Comparado com o C6025 IPC já existente no mercado, ele possui um segundo nível de placa de circuito com interfaces opcionais ou um UPS integrado de 1 segundo. Outras variantes estão em preparação.

O PC Industrial ultracompacto C6027 abre inúmeras novas áreas de aplicação para um dispositivo modular com um nível de placa de circuito adicional - opcionalmente selecionável como uma interface ou extensão de função. Disponíveis para começar são:

  • 6 portas Ethernet (RJ45)
  • um UPS integrado de 1 segundo para proteger dados persistentes

Na variante inicial, ou seja, com um total de nove portas Ethernet, o C6027 é ideal como um IoT ou gateway de segurança para conectar diferentes máquinas e módulos de sistema. Além dessa funcionalidade de computação de ponta, o C6027 também oferece aos construtores de máquinas um controlador de máquina poderoso e, com 82 x 127 x 69 mm, extremamente compacto. Suportado por diversas opções de montagem flexíveis, o dispositivo se encaixa em quase todos os gabinetes de controle e conceitos de máquina.

O processador Intel®Core ™ i U com eficiência energética do IPC - com consumo de energia significativamente menor do que Comunicado à Imprensa PR222020 PC industrial Página 2 de 2 18 de novembro de 2020 Beckhoff Automação Industrial Ltda. Rua Caminho do Pilar, nº 1362 Vila Gilda, Santo André - SP CEP: 09190-000 Brazil Telefone: +55 (11) 4126-3232 Email: info@beckhoff.com.br www.beckhoff.com.br Assessoria de Imprensa Bárbara Almeida Telefone: +55 (11) 4126-3232 Email:marketingbr@beckhoff.com.br os outros processadores da série - e o design de resfriamento passivo avançado permitem aquecimento total dissipação através de um dissipador de calor de um lado. Alojado em um gabinete de alumínio e zinco fundido, o C6027 oferece um conjunto de recursos que inclui o seguinte:

  • até quatro núcleos de CPU
  • RAM DDR4 de 4 GByte (expansível até 8 GByte)
  • SSD de 40 GByte M.2 com memória flash 3D
  • 1 conector de vídeo DisplayPort
  • 4 portas USB 3.0
  • controlador Ethernet integrado com 3 portas 100 / 1000BaseT
  • faixa de temperatura de operação de 0 a 50° C
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/