Il PC industriale ultracompatto C6027 di Beckhoff è un dispositivo senza ventola di raffreddamento che offre l'elevata potenza di calcolo dei processori Intel®-Core™ i nonostante le sue ridotte dimensioni. Rispetto all’IPC C6025 già presente sul mercato, dispone un secondo livello aggiuntivo di scheda madre con interfacce opzionali o un UPS capacitivo da 1 secondo integrato. Ulteriori varianti sono in preparazione.
Il PC industriale ultracompatto C6027, quale dispositivo modulare con un livello supplementare di circuiteria – selezionabile a scelta come interfaccia o estensione di funzione – si adatta a svariati nuovi ambiti applicativi. Disponibili fin dal lancio sono:
- 6 porte Ethernet (RJ45)
- un UPS capacitivo da 1 secondo integrato per proteggere i dati persistenti dell’applicazione
Nella variante iniziale, ovvero con un totale di nove porte Ethernet, il C6027 è ideale come gateway IoT o di sicurezza per il collegamento di diversi moduli di macchine e sistemi. Oltre a questa funzionalità di edge computing, il C6027 offre ai costruttori di macchine un controllore real time potente e, nei suoi 82 x 127 x 69 mm, estremamente compatto. Supportato da diverse e flessibili opzioni di montaggio, il dispositivo si adatta a quasi tutti i tipi di quadri elettrici e di macchine.
Il processore Intel® Core™ i U ad alta efficienza energetica – con un consumo energetico notevolmente inferiore rispetto agli altri processori della serie – e l'avanzato sistema di raffreddamento consentono la completa dissipazione passiva del calore attraverso una superficie di raffreddamento su un lato. Oltre alle opzioni di estensione, il C6027 costruito all’interno di un case di alluminio e zinco pressofuso, offre le seguenti caratteristiche:
- fino a quattro core del processore
- 4 GB di RAM DDR4 (espandibile a 8 GB)
- 40 GB M.2 SSD, 3D flash
- 1 uscita video con connettore DisplayPort
- 4 porte USB 3.0
- controller Ethernet on board con 3 porte 100/1000Base-T
- range di temperatura d’esercizio da 0 a 50 °C
Products
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia