LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Modularer C6027 ergänzt Ultra-Kompakt-Industrie-PC-Reihe

Hohe, lüfterlose Rechenpower mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und 1-Sekunden-USV

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6027 von Beckhoff ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet dabei trotz seiner geringen Abmessungen die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Im Vergleich zum bereits im Markt eingeführten IPC C6025 verfügt er über eine zweite Platinenebene mit optionalen Schnittstellen oder integrierter 1-Sekunden-USV. Weitere Varianten sind in Vorbereitung.

Der neue Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6027 eröffnet als modulares Gerät mit zusätzlicher Platinenebene – optional wählbar als Schnittstellen- oder Funktionserweiterung – zahlreiche neue Anwendungsfelder. Zu Beginn verfügbar sind hierbei:

  • 6 x Ethernet-Ports (RJ45)
  • eine integrierte 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten

So eignet sich der C6027 in der ersten Variante, also mit insgesamt neun Ethernet-Ports, optimal als IoT- bzw. Security-Gateway zur Verbindung verschiedener Maschinen- und Anlagenmodule. Neben einer solchen Edge-Device-Funktionalität profitiert der Maschinenbau mit dem C6027 aber auch insgesamt von einer leistungsstarken und mit 82 x 127 x 69 mm äußerst kompakten Maschinensteuerung. Unterstützt durch die vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten passt diese in nahezu jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept.

Durch den energieeffizienten Intel®-Core™-i-U- Prozessor – mit deutlich geringerem Energieverbrauch als die übrigen Prozessoren der Reihe – und das moderne Kühlkonzept lässt sich die mit der hohen Rechenleistung einhergehende Verlustleistung dennoch rein passiv über eine einseitige Kühlfläche abführen. Darüber hinaus bietet der mit einem Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse ausgestattete C6027 ergänzend zu den Erweiterungsoptionen über folgende Features:

  • bis zu vier Prozessorkerne
  • 4 GByte DDR4-RAM (erweiterbar auf 8 GByte)
  • 40 GByte M.2-SSD, 3D-Flash
  • 1 x DisplayPort-Anschluss
  • 4 x USB 3.0
  • On-Board-Ethernet-Adapter mit 3 x 100/1000Base-T-Anschluss
  • Betriebstemperaturbereich 0 bis 50 °C
Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/