A Beckhoff C6027 típusú, ultrakompakt, ventilátor nélküli, Intel® Core™ i U sorozatú processzorokkal szerelt ipari PC-je kis mérete ellenére nagy számítási teljesítménnyel rendelkezik. A már forgalomban lévő, C6025 típusú ipari PC-vel összevetve a C6027-be egy második áramköri panel is behelyezhető, amely lehet egy további interfész vagy egy belső, egymásodperces szünetmentes energiaforrás. A vezérlő további változatai előkészületben vannak.
A C6027 típusú, ultrakompakt, moduláris ipari PC számos új területen alkalmazható. Beépített második áramköri kártyája igény szerint lehet interfész- vagy funkcióbővítő panel. A jelenleg elérhető konfiguráció:
- 6 db Ethernet-csatlakozó (RJ45)
- beépített egymásodperces szünetmentes táp a megőrzendő adatok tárolásához
Az alapszintű, azaz összesen kilenc Ethernet-csatlakozót tartalmazó kiépítésében a C6027 ideálisan alkalmazható IoT- vagy biztonsági célú átjáróként, különféle gép- és rendszermodulok rendszerbe kapcsolására. Ezen hálózatperemi funkción kívül a C6027 típusú ipari PC nagy teljesítőképességű és rendkívül kompakt – mindössze 82 x 127 x 69 mm méretű – gépvezérlőként is használható. A különféle és rugalmas rögzítési lehetőségekkel rendelkező eszköz szinte minden vezérlőszekrény- és gép-elrendezésben elfér.
Az új ipari PC energiahatékony, a sorozat más processzoraihoz képest jelentősen kisebb energiafogyasztású Intel® Core™ i U processzorának és korszerű hűtési konstrukciójának köszönhetően a keletkező teljes hőmennyiség tisztán passzívan, egyoldalas hűtőbordán disszipálható. A nagynyomású présöntéssel gyártott alumínium- és cinkprésöntvény házba szerelt ipari PC főbb jellemzői:
- akár négy processzormag
- 4 GB DDR4 RAM (8 GB-ra bővíthető)
- 40 GB-os, M.2 szabványú SSD meghajtó, 3D flash-memóriával
- 1 db DisplayPort videójel-csatlakozó
- 4 db USB 3.0 port
- beépített Ethernet-vezérlő, 3 db 100/1000Base-T interfésszel
- üzemi hőmérséklettartomány: 0–50 °C.
Products
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/