Os cartões EtherCAT da série ELX foram ampliados pela adição de cartões de entrada analógica com a tecnologia TwinSAFE SC (Single Channel - canal único). Esses cartões de E/S altamente compactos podem ser usados para suportar aplicações em áreas perigosas que exigem capacidade de transmissão de sinais intrinsecamente seguros e de segurança funcional.
Os cartões altamente compactos da série ELX, que são certificados em conformidade com as especificações dos padrões ATEX e IECEx, permitem a conexão direta de dispositivos de campo intrinsecamente seguros até a Zona 0/20 com base em uma barreira de segurança integrada. Os novos modelos de cartões ampliados pela tecnologia TwinSAFE SC agora também permitem alcançar um nível de segurança equivalente ao PL d/Cat. 3 de acordo com a EN ISO 13849-1 ou SIL 2 de acordo com a EN 62061. Desta forma, é possível usar todos os dados de processo existentes em um sistema para a tecnologia de segurança, como monitorar a velocidade de ventiladores em áreas sensíveis a riscos de explosão, por exemplo.
As novas E/S estão disponíveis em cartões de 12 mm de largura com dois ou quatro canais de entrada analógica para 0/4...20 mA e para sensors de resistência RTD, termopares/mV e extensômetros. Além disso, um cartão de canal único está disponível para a conexão direta de encoders incrementais intrinsecamente seguros, que trata um sinal NAMUR habilitado para diagnóstico de acordo com a norma IEC 60947-5-6.
Tecnologia TwinSAFE SC
Com o auxílio da tecnologia TwinSAFE SC, é possível utilizar sinais comuns para tarefas relacionadas à segurança em qualquer rede ou sistema de rede industrial. Os dados de um cartão TwinSAFE SC são alimentados na lógica TwinSAFE, onde são submetidos a processamento multicanal relacionado à segurança. Os dados provenientes de diferentes fontes são analisados, verificados quanto à plausibilidade e submetidos a um processo de “votação”. Isso é feito por blocos de função certificados, como Escala, Comparar/Votar (1oo2, 2oo3, 3oo5), Limite, etc. Por razões de segurança, no entanto, pelo menos uma das fontes de dados deve ser um componente TwinSAFE SC.
Products
Industries
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/