Moduły EtherCAT z serii ELX zostały rozszerzone o analogowe moduły wejściowe z funkcją TwinSAFE SC (Single Channel). Dzięki takiej kombinacji powstało kompaktowe rozwiązanie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem wymagających zarówno iskrobezpiecznego przesyłania sygnałów, jak i wysokiego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Moduły z serii ELX z certyfikatami ATEX i IECEx – dzięki zintegrowanemu separatorowi sygnałów – umożliwiają bezpośrednie podłączenie iskrobezpiecznych urządzeń wyjściowych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, w tym w strefie 0/20. Nowe modele z technologią TwinSAFE SC zapewniają poziom bezpieczeństwa PL d/kat. 3 według normy EN ISO 13849-1 lub odpowiednio SIL2 według normy EN 62061. Dzięki temu oferują możliwość dostępu do wszystkich danych procesowych zgromadzonych w systemie także na urządzeniach pracujących w strefie Ex, a tym samym m.in. na efektywną kontrolę momentu obrotowego wentylatorów.
Nowe moduły I/O o szerokości 12 mm zostały wyposażone w 2-4 analogowe kanały wejściowe: 0/4…20 mA, czujnika rezystancyjnego (RTD), termopar generujących sygnały o wartości mV oraz czujnika termosensorycznego (DMS). Co więcej, uzupełniono je także o jednokanałowy moduł do bezpośredniego przyłączenia iskrobezpiecznego enkodera przyrostowego, który analizuje sygnały z czujników NAMUR zgodnie z normą IEC 60947-5-6.
Technologia TwinSAFE SC
Technologia TwinSAFE SC umożliwia wykorzystywanie standardowych sygnałów przesyłanych w dowolnych sieciach lub systemach Fieldbus do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem procesów. Zbierane przez moduł TwinSAFE SC dane przesyłane są do logiki TwinSAFE, a następnie przetwarzane wielokanałowo zgodnie z zasadami bezpieczeństwa technicznego. Proces owego przetwarzania obejmuje analizę informacji pochodzących z różnych źródeł, weryfikację ich poprawności, a także redundancję (Voting). Poszczególne etapy realizowane są przez certyfikowane bloki funkcyjne, jak np. Scale, Compare/Voting (1oo2, 2oo3, 3oo5) i Limit. W procesie tym istotne jest, aby ze względów bezpieczeństwa przynajmniej jedno ze źródeł danych zostało wyposażone w technologię TwinSAFE SC.
Products
Industries
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/