Az ELX-sorozatú EtherCAT terminálok választéka TwinSAFE SC (egycsatornás) analóg bemenettel rendelkező terminálokkal bővült. Ezekkel a rendkívül kompakt be/kimeneti modulokkal robbanásveszélyes környezetekben működő, gyújtószikramentes jelátvitelt és funkcionális biztonsági funkciókat egyaránt igénylő alkalmazások támogathatók.
Az ATE és IECEx tanúsítvánnyal rendelkező, rendkívül kompakt felépítésű, ELX-sorozatú terminálokhoz a beépített gyújtószikramentes leválasztókon keresztül közvetlenül csatlakoztathatók fokozott, 0/20 biztonsági besorolású zónában működő terepi eszközök. Az új, TwinSAFE SC rendszerrel kibővített egységekkel az EN ISO 13849-1 szabvány szerinti PL d/Cat. 3 vagy az EN 62061 norma szerinti SIL 2 előírásban foglaltakkal egyenértékű védelmi szint biztosítható. Ily módon a rendszer összes folyamatadata biztonságtechnikai célokra is felhasználható, például robbanásveszélyes területen lévő szellőzőventilátorok fordulatszámának figyelése céljából.
Ezek a 12 mm széles, új be/kimeneti eszközök 2 vagy 4 analóg bemeneti csatornával rendelkeznek, amelyek 0/4...20 mA-es vonalak, ellenállásos hőmérsékletérzékelők (RTD), hőelemek és nyúlásmérő bélyegek kezelésére alkalmasak. A Beckhoff kínálatában egycsatornás terminál is szerepel gyújtószikramentes inkrementális jeladó közvetlen csatlakoztatásához, amely diagnosztikai NAMUR jelet értékel ki az IEC 60947-5-6 norma előírásai szerint.
A TwinSAFE SC technológia
A TwinSAFE SC rendszer segítségével bármely hálózat vagy terepi busz hagyományos jelei biztonságtechnikai feladatokhoz is felhasználhatók. A TwinSAFE SC terminálból az adatok a TwinSAFE Logic modulba kerülnek, amely többcsatornás biztonságtechnikai feldolgozást végez el. Ez a különféle forrásokból származó adatok elemzését, valószínűségük ellenőrzését és „szavazó” algoritmussal történő kiértékelését jelenti. Az utóbbit tanúsított funkcióblokkok – például Scale, Compare/Voting (1oo2, 2oo3, 3oo5), Limit stb. – végzik el. Biztonsági okokból azonban legalább egy adatforrásnak TwinSAFE SC terminálnak kell lennie.
Products
Industries
![Ms. Éva Anna Porgánszki](/media/pictures/contact/eva-anna-porganszki.jpg)
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/