La famiglia dei terminali EtherCAT, serie ELX, è stata ampliata integrando terminali di ingresso analogici dotati di tecnologia TwinSAFE SC (Single Channel). Con essi è possibile realizzare applicazioni altamente compatte in aree a rischio esplosione, che richiedono sia segnali intrinsicamente sicuri che a sicurezza funzionale.
Grazie alla barriera integrata, i terminali certificati ATEX e IECEx della serie ELX consentono la connessione diretta e compatta di dispositivi di campo a sicurezza intrinseca fino alla zona 0/20. Le nuove versioni dotate di tecnologia TwinSAFE SC raggiungono inoltre un livello di sicurezza conforme PL d/cat. 3 secondo EN ISO 13849-1, ovvero SIL 2 secondo EN 62061. In tal modo è possibile rendere accessibili tutti i dati di processo disponibili anche per scopi di sicurezza, come ad esempio per garantire un monitoraggio affidabile della velocità di parti rotative in aree con pericolo di esplosione.
I nuovi I/O sono larghi 12 mm e dotati di due o quattro canali di ingresso analogici che possono essere segnali di corrente 0/4…20 mA, oppure termoresistenze (RTD), termocoppie/mV e celle di carico (DMS). A questi si aggiunge un terminale monocanale per la connessione diretta di un encoder incrementale a sicurezza intrinseca con interfaccia NAMUR, preposto all’analisi di un segnale diagnostico secondo IEC 60947-5-6.
Tecnologia SC TwinSAFE
La tecnologia TwinSAFE SC consente l’uso di segnali standard in qualsiasi rete o bus di campo per lo svolgimento di funzioni di sicurezza. I dati di un terminale TwinSAFE SC vengono inoltrati alla CPU di sicurezza TwinSAFE e qui sottoposti a elaborazione parallela multicanale. I dati provenienti da varie sorgenti vengono analizzati, verificati e sottoposti a una procedura di “Voting”. Questo processo è realizzato mediante l’utilizzo di blocchi funzionali certificati, quali ad esempio Scale, Compare/Voting (1oo2, 2oo3, 3oo5), Limit ecc. Per ragioni di sicurezza, almeno una delle sorgenti dati deve provenire da un componente TwinSAFE SC.
Products
Industries
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia